Skip to main content

Daikin Altherma højtemperatur luft-til-vand varmepumpe

Du kan nemt udskifte dit gamle system til opvarmning og varmt brugsvand med vores energibesparende Daikin Altherma højtemperatur varmepumpe.

Luft-til-vand højtemperatur opvarmning
Luft-til-vand højtemperatur opvarmning

Opvarmning

Varmepumper udvinder vedvarende energi fra luften udenfor, hvilket gør opvarmningen af din bolig til en energibesparende proces.

Luft-til-vand varmepumpeteknologi til varmt brugsvand

Varmt brugsvand

Udelukkende ved brug af energi fra luften kan Daikin Altherma højtemperatur opvarme dit varme brugsvand til 80 °C.

bg-image

Øg energieffektiviteten og bevar de eksisterende radiatorer

Luft-til-vand højtemperatur varmepumper er ideelle til renoveringer og udskiftning af gamle kedler. Daikin Altherma højtemperaturs kompakte design kræver kun et minimum af installationsplads og integreres problemfrit med dine eksisterende rør og radiatorer. På denne måde kan du nyde godt af energieffektiviteten fra en varmepumpe uden at skulle udskifte hele systemet.

Drives af vedvarende energi

Ved at udvinde vedvarende energi fra luften varmer vores Daikin Altherma højtemperatur din bolig op og forsyner den med varmt brugsvand på en bæredygtig måde.

  • Drives af 65 % vedvarende energi udvundet af luften og 35 % strøm
  • Energimærke A+
  • Hvis du kombinerer din varmepumpe med støtte fra solenergi, øger du energibesparelserne på dit varme brugsvand

Spar på dit varm brugsvand med solenergi

Du kan reducere dine energiomkostninger ved at udnytte den vedvarende solenergi. Vores solvarmepaneler er lette at installere og producerer op til 70 % af den energi, som din varmepumpe bruger på at producere varmt brugsvand. Vores solfangersystemer kan både anvendes til store og mindre boliger. Vælg mellem et trykfrit eller tryksat system.

1. Udendørsenheden udvinder energi fra udeluften og overfører den til indendørsenheden via kølemiddelkredsløbet

2. Indendørsenheden øger kølemidlets temperatur ved hjælp af et unikt dobbelt kredsløb

3. Kølemiddelkredsen overfører varmen til vandet i systemet