- Lufttemperatur
- Luftfugtighed
- Frisk luft
- Ren luft
Vejen til dit perfekte indeklima
Daikin Urururu Sarara skaber den perfekte rumtemperatur for dig med hurtig og effektiv opvarmning eller køling.
Temperaturmåleren fortæller ikke altid, hvordan et rum føles
Ururu = luftbefugtning
Luften i din bolig skal pr. natur indeholde en vis mængde fugt for at føles rar. Det intelligente befugtningssystem i Daikin Ururu Sarara trækker den rette mængde fugt ud af udeluften og tilføjer den til rummet for at forhindre ubehageligt tør luft indendørs.
Sarara = affugtning
For høj fugtighed kan gøre, at et rum føles varmere end det faktisk er. Ururu Sararas intelligente affugtningssystem fjerner automatisk for stor fugtighed, samtidig med at den konstant fastholder den ønskede temperatur.
Frisk luft, selv med vinduerne lukket
Daikin Ururu Sarara sikrer frisk og kølig luft i rummene. Ururu Sararas kraftfulde ventilationskapacitet kan fylde et rum på 26m2 med frisk luft på mindre end 2 timer.
Ren luft med Daikin Flash Streamer-teknologi
Flash Streameren, der bruger elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder allergener, som pollen og svampeallergener, og fjerner generende lugte, hvilket giver en bedre og renere luft. Ikke til medicinske formål.
Den mest energieffektive løsning
- Daikin Ururu Sarara er udstyret med Bluevolution-teknologi for at reducere din miljøpåvirkning
- Ururu Sarara drives af 80 % vedvarende energi udvundet af luften og 20 % strøm
- Daikin Inverterteknologien øger energibesparelserne med 30 %
- Bevægelsessensoren i 3 retninger og Econo-funktionen reducerer for højt energiforbrug
- Automatisk filterrensning reducerer strømforbruget med 25 %
Altid under kontrol
Download Daikin Online Controller-appen, forbind din Ururu Sarara til det trådløse internet, og styr dit indeklima uanset tid og sted. Det er da næsten for nemt.
Udviklet for komfortens skyld
Det intelligente øje i 3 retninger bruger følere til at registrere og dirigere luften bort fra personer, for at skabe den perfekte luftstrøm. Dit system skifter automatisk til energibesparende tilstand, når det registrerer, at der ingen personer er i rummet.
Designet til din indretning
- Automatisk filterrensning
- Stille drift
- Prisvindende design
Rent luftfilter maksimerer effektiviteten og komforten
Ururu Sararas selvrensende luftfilter arbejder konstant og øger enhedens effektivitet betydeligt med en strømbesparelse på 25 % til følge.
Udviklet til ro og fred
Du vil knap nok høre, når enheden kører, da har et lydniveau på helt ned til 19 dBA.
Reddot designprisvinder
Daikin Ururu Sarara, som inspireret af den japanske folde-"Ogi"-blæser, vandt i 2013 Reddot designprisen i kategorien klimaanlæg.