Skip to main content

Bluevolution fra Daikin

Opdag vores næste generation af produktprogrammet, der anvender det nye R-32 kølemiddel, og reducer din miljøpåvirkning drastisk.

Lav miljøpåvirkning

Daikin var den første virksomhed i verden, der lancerede varmepumper og klimaanlæg med R-32. Med sit lave GWP (globalt opvarmningspotentiale) har R-32 kølemidlet lige så meget styrke som almindelige kølemidler, men det opnår både højere energieffektivitet og lavere CO2-emission. Dette skyldes, at man skal bruge mindre R-32 kølemiddel til at drive en enhed end man skal, hvis man bruger det traditionelle kølemiddel R-410A. Da R-32 er nemt at genvinde og genbruge, er det den perfekte løsning, når nedtrapningsmålene i den europæiske F-gaslovgivning (European F-gas Regulation) skal nås.

En innovativ klimaløsning designet til dine opvarmnings- og kølebehov

Energibesparende

Med kølemidlet R-32 kan du nyde godt af årsvirkningsgrader på op til A+++ både i opvarmning og køling.

Maksimal komfort

Oplev komfort med vores lydløse, trækfrie løsninger med intelligente luftstrømme.

Intelligent styring

Styr dit klimasystem, uanset hvor du er med Daikin Appen eller vores intelligente tablet styring.

Den højeste energieffektivitet

  • Det mest energieffektive kølemiddel med lav miljøpåvirkning
  • Enheder drives af 80 % vedvarende energi udvundet af udeluften og 20 % strøm
  • Inverterteknologi øger yderligere energibesparelserne med 30 %
  • Intelligente følere og indstillinger for energieffektivitet reducerer forbruget

Vores mest populære Bluevolution løsninger

  • Ururu Sarara

    • Ideel til boliger
    • En unik kombination af opvarmning, køling, befugtning, affugtning, ventilation og luftrensning
    • Vægmodel
    • Energimærke A+++
    • Førsteklasses løsning til klimastyring
  • Daikin Emura

    • Ideel til boliger
    • Løsning til opvarmning, køling og luftrensning
    • Vægmodel
    • Energimærke A+++
    • Internationalt anerkendt for sit design
  • Caldo R32

    • Ideel til boliger
    • Løsning til opvarmning, køling og luftrensning
    • Vægmonteret
    • Energimærke A+++
    • Designet i Europa til Europa
  • R-32 Sky Air

    • Ideel til mindre kommercielle rum
    • Løsning til opvarmning, køling og luftrensning
    • Energimærke A++
  • Smart

    • Præmieret design i 3 farver: kompakt og funktionelt design, der passer til al indretning
    • Du kan styre Stylish med din smartphone eller infrarød fjernbetjening
    • Brug interne teknologier for at sikre det bedste resultat og pålidelig drift
  • Optimerede opvarmning 4

    • Høj varmeevne designet til koldere klima
    • Energieffektivtet op til A++
    • Pålidelig og et at kontrollere
    • Ny fireplace logik
    • Hurtig og nem udskiftningsproces
  • Sensira

    • Effektivitet op til A++
    • Revolutionerende R-32 kølemiddel
    • Energibesparende, mindre risiko for nedbrud og støjsvag drift
    • Kan administreres med Daikin Online Controller
  • EWAT-B chiller-serien

    • Første luftkølede chiller med det miljøvenlige R-32
    • Effektivitet i topklasse
    • Bredt kapacitetsområde
    • Omfattende lister med ekstraudstyr

Ideel til systemopgraderinger

Vores Bluevolution sortiment er en omkostningseffektiv løsning til nybyggeri, og en ideel erstatning for ældre, mindre effektive systemer, da man kan genanvende eksisterende rør- og ledningsføringer, og således slipper for besværet med at lave huller i væggene.

Bluevolution til alle bygningstyper

Uanset om du er husejer, butiksindehaver eller hotelbestyrer, så dækker Daikin Bluevolution sortimentet dine opvarmnings- og kølebehov. Begynd dit projekt hos os ved at vælge din bygningstype.

Lær mere