Skip to main content

Biddle lufttæpper

Ved at kombinere dit Daikin klimaanlæg med et energieffektivt Biddle lufttæppe, der er nemt at installere, reduceres varmetabet ved indgangsdørennbsp;og indeklimaet stabiliseres.

Bekæmp energitab

Byd dine gæster velkommen med en åben dør, og begræns samtidig dit varmetab med vores Biddle lufttæpper. Med vores lufttæpper undgås indendørs temperatursvingninger og de hjælper dig med at fastholde et stabilt klima, samtidig med at du reducerer dine energiudgifter betydeligt sammenlignet med standard elsystemer.

En intelligent investering

På mindre end 18 måneder vil du have tjent investeringen i dit Biddle lufttæppe hjem. Integrationen er enkel og er ikke forbundet med ekstra installationsomkostninger, som ekstra vandsystemer, rørsystemer eller kedler. Da Biddle lufttæpperne er 72% mere effektive end standard el-modeller, vil investeringen i et Biddle lufttæppe mindske dit energiforbrug og dine driftsomkostninger betydeligt, og reducere dit varmetab med 80-85 %.

Patenteret lufttæppeteknologi

Daikin Biddle lufttæpper opnår luftadskillelsesniveauer på 80-85 %, og øger komforten og energieffektiviteten betydeligt. Vores signatur ensretningsdesign sikrer laminær luftstrøm, hvor luften flytter sig med samme hastighed og i samme retning ned til gulvet. Denne luftstrøm fungerer som et tæppe, der reducerer varmetabet og fjerner turbulens.

Frithængende model

  • Vægmodel
  • Enkel installation
  • Kort tilbagebetalingsperiode på mindre end 18 måneder
  • Fås i små, mellemstore og store modeller

Kassettemodel

  • Montering i forsænkede lofter
  • Kun dekorationspanelet er synligt
  • Kort tilbagebetalingsperiode på mindre end 18 måneder
  • Fås i små, mellestore og store modeller

Indbygningsmodel

  • Helt skjult loftmodel
  • Kort tilbagebetalingsperiode på mindre end 18 måneder
  • Fås i små, mellemstore og store modeller

Relaterede produkter