En unik kombination af energieffektive teknologier
Daikin VRV-systemer reducerer dit energiforbrug ved at optimere den årlige ydelse via effektive indendørs- og udendørsenheder, innovative teknologier og intelligente energiadministrationsstyringer.
- Den af Daikin opfundne variable kølemiddelteknologi, tilpasser automatisk kølemiddeltemperaturen til belastningen, hvilket giver optimal brugerkomfort og øger den årsbaserede virkningsgrad med op til 28 % sammenlignet med andre løsninger
- Vores selvrensende signatur enheder øger besparelserne med op til 50 % sammenlignet med standardkassetter og skjulte loftenheder
- Det innovative varmegenvindingssystem genbruger energien mere effektivt til komfortopvarmning og -køling, samt produktion af varmt brugsvand
- Præcis multi-zone-styring giver dig mulighed for at styre flere etager og rum individuelt for at reducere det samlede energiforbrug
- Varm og køl din bygning med vedvarende energi fra jorden
- Når du vælger Daikin, får du den bedste partner til din grønne bygning og certificering af bæredygtighed, BREEAM, LEED m.m.
Supereffektiv
- Høj årsbaseret virkningsgrad
- Målt med indendørsenheder anvendt i faktiske anlæg
- Komfort
- Stabilitet
- Styring
Udviklet til komfort
Med Daikins multizonestyring kan du styre klimaet præcist på flere etager og i flere rum. Gulv- og tilstedeværelsesfølere leder luften væk fra personer og skaber den perfekte luftstrøm, mens den variable kølemiddeltemperatur forhindrer træk. Din VRV er designet med lydsvag teknologi og kører så stille, at du helt glemmer, at den er der.
Kvalitetsprodukter og folk
Vores nul-fejl-politik betyder, at vi tester hver eneste enhed flere gange under produktionen for at sikre, at den fungerer perfekt i mange år fremover. Vi har også det største supportnetværk til rådighed, så der altid står en certificeret Daikin-tekniker klar til at hjælpe dig.
Markedsførende styring
Da Daikin VRV er udstyret med Daikins variable kølemiddelvolumenstyring, kan du fastholde individuel styring af forskellige zoner, rum og etager.
Du kan forbinde din Daikin VRV med vores Building Management System, som kan integreres problemfrit i tredjepartsudstyr, så du kan styre indeklimaet, belysningen, alarmer og meget mere med ét enkelt interface.
En komplet klimastyringsløsning i din bygning
Med vores energibesparende opvarmnings-, luftbehandlings- og ventilationsløsninger samt vores bygningsadministrationssystem har vi komplette klimaløsninger til dine bygninger.
- Minimering af tab af varme og køling ved indgangen med et Biddle lufttæppe
- Den unikke, helt flade kassette integreres uden problemer i forsænkede lofter og forstyrrer ikke takket være dens stille drift
- Installer gulvvarme for at opvarme luften nær gulvet, når der er højt til loftet
- Få frisk og sund luft, der er fri for skimmel og allergener med vores plug-and-play HRV eller luftbehandlingsenheder til ventilation
- Det er let at integrere løsninger for varmt brugsvand til køkkener og toiletter
- Stabil infrastrukturkøling ned til -20 °C i dine serverrum
- De intelligente følere dirigerer luftstrømmen bort fra personer og skifter automatisk enheden over på energisparetilstand eller slukker den, når de registrerer, at alle har forladt rummet
- Intelligente programmer gør det nemt at styre klimaet i hele bygningen, og med vores Bygningsadministrationssyetem (BMS) kan du styre alle aspekter af din bygning (opvarmning, køling, elektricitet, belysning, elevatorer osv.)
Ringen sluttes: Med en sund kredsløbsøkonomi
VRV IV+ varmegenvinding og VRV IV S-serie enheder er nu tilgængelige med tildeling af certificeret regenereret kølemiddel. Disse enheder genbruger eksisterende kølemiddel, hvorved man undgår produktion af mere end 150.000 kg ny gas årligt.
VRV IV⁺
Vores nye VRV IV⁺-systemer har hævet markedsstandarden for klimakomfort og ydelse. Fuldstændig forenklet design betyder hurtig installation, fuld fleksibilitet samt absolut effektivitet og komfort.
Vores førende VRV udendørsenheder
Designet til dit hjem
Det bredeste udvalg af indendørsenheder på markedet. Vælg den bedste enhed til dit rum.
Fuldend løsningen
Integrerede ventilationsløsninger
Integrerede ventilationsløsninger
Vi er stolte af, at kunne tilbyde markedets bredeste DX-ventilationssortiment. Med alt fra små ventilationsenheder med varmegenvinding til store luftbehandlingsenheder - skaber vi friske, sunde og behagelige omgivelser i alle situationer. Hver enkelt ventilationsenhed kan integreres i vores VRV-systemer som en plug-and-play-løsning.
Intelligent bygningsstyring
Intelligent bygningsadministration
Med Daikin har bygningsadministration aldrig været nemmere. Vi tilbyder en lang række klimastyringssystemer, der kan integreres i dit VRV-system som en hjælp til at administrere din bygnings energiforbrug på en effektiv måde.
- Interfacet på den intuitive touchskærm gør det nemt at styre indeklimaet
- Du kan tilslutte dit system til Daikin Cloud Service og styre det uanset tid og sted
- Du kan integrere tredjepartsudstyr for at skabe et omkostningseffektivt mini Bygningsadministrationssystem (BMS)
Omkostningseffektive udskiftninger
Udskiftning til VRV er en omkostningseffektiv løsning, der er ideel til udskiftning af ældre, mindre effektive systemer. Systemet genbruger de eksisterende rør og ledninger, så afbrydelser i den daglige drift undgås.
Unik selvrensende teknologi
Vores round flow-kasetter og skjulte loftenheder fås med automatisk filterrensning, der øger effektiviteten, komforten og stabiliteten til dine kunders eller gæsters store tilfredshed.
Lær mere
-
121 - Commercial Solutions CataloguePDF | 2.59MB -
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB
Udforsk alle vores produkter