Skip to main content

Conveni-Pack

Conveni-Pack kombinerer kommerciel køling, komfortkøling og opvarmning i ét kompakt anlæg, som giver mulighed for effektiv opvarmning af din butik ved brug af genvinding af varmen fra kølingen.

Din totalløsning

Daikins Conveni-Pack er en unik totalløsning, der kombinerer kommerciel køling, komfortkøling og opvarmning i ét og samme anlæg. Din Conveni-Pack kan også tilsluttes til Daikins Biddle lufttæpper og indendørsenheder.

Energibesparende

Daikin Conveni-Pack er udstyret med vores signatur VRV-teknologi og innovative varmegenvindingsteknologi  og kan reducere dit energiforbrug med op til 50 %. Enheden genbruger op til 100 % af varmen fra køle- og frysediske og fordampere, og genbruger den til opvarmning af din butik eller dit kontor uden ekstraomkostninger.

Designet til at tilpasse sig din bygning

Conveni-pack er med sit kompakte og modulopbyggede design meget nem at installere. Anlæggets pladsbehov er op til 60 % mindre end andre konventionelle systemers, og det er ideelt til små og mellemstore bygninger, hvor pladsen er begrænset, da kun én udendørsenhed er nødvendig.

International prisvinder

Siden Conveni-Pack blev introduceret på markedet er løsningen blevet anerkendt som værende innovativ og miljøvenlig, hvilket nedenstående priser taler for

  • Vinder af  Institute of Refrigeration Ireland (IRI) Environmental Award 2014 (miljøpris)
  • Vinder af Top Retail Product Award 2014, Handelsjournal, Tyskland (pris for bedste detailbutiksprodukt)
  • Innovation Trophy 2008, Equipmag-messen i Frankrig
  • Incentive Prize 2007, Det tyske Miljøministerium
  • UK Environmental Product of the Year 2006, Cooling Industry Awards (køleindustriens pris: Årets mest miljøvenlige produkt)

Altid under kontrol

Du kan vælge mellem styring på lokationen, online eller fjernbetjeninger til optimering af enhedens drift og energiforbrug. Indbyggede fejlfindingsværktøjer og en servicekontrol gør vedligeholdelsen enkel og sikrer stabil drift til enhver tid. Med Daikins unikke Modbus interface kan  Conveni-pack tilsluttes til dit tredjeparts bygningsadministrations- (BMS) og temperaturovervågningssystem.