Skip to main content

VRV 5 S-serie

Lavere CO2 ækvivalent og markedsførende effektivitet

Siden lanceringen af Ururu Sarara, verdens første klimaanlæg der anvender R-32 kølemiddel, i 2013, har vi arbejdet hen mod at konvertere vores portefølje til kølemidler med lavt GWP. Det seneste skridt i udviklingen er en fuldstændig nyudviklet VRV 5 S-serie, der indeholder den allerseneste teknologiske udvikling, så som kølemidlet R-32 med lavt GWP.

Bæredygtighed i topklasse

  • Reduceret CO2 ækvivalent takket være brugen af kølemidlet R-32
    • R-32’s potentiale for global opvarmning (GWP) er 68 % lavere end for R-410A
    • 10 % mindre kølemiddelfyldning

  • Enkelt komponent kølemiddel, let at genbruge og genvinde
  • Bæredygtighed i top gennem hele livscyklussen takket være markedsførende realistisk årsbaseret virkningsgrad

Brancheførende med hensyn til service og håndtering

  • Udvalg af enkeltblæsere med lav højde
  • Let at transportere takket være det kompakte design
  • Stort adgangsområde giver let adgang til alle vigtige komponenter

Bedste i sin klasse mht. alsidigt design

  • Installationsfleksibilitet med lige over R-410A udskiftning
  • Lydtryk ned til 39 dB(A) takket være 5 støjsvage
    trin alt efter anvendelsen
  • Automatisk ESP indstilling op til 45 Pa for at tillade kanalføring

Gearet til komfort

  • Brugervenlig online-betjening
  • Variabel kølemiddeltemperaturen for optimal komfort
  • Specielt designet ny 10 klasses indendørsenhed til mindre velisolerede rum

1. Unik 3-række varmeveksler

✓Bidrager til årsbaseret virkningsgrad i topklasse

2. Specielt designet gitter

✓Lavt trykfald

✓ Ingen fare for utilsigtet konktakt med blæser

3. Nyt kassettedesign med fire håndtag, så den er let at bære

4. Nyt asymmetrisk blæserdesign

✓ To høj-ESP indstillinger

✓ Lydsvage niveauer

5. Kompakte mål

✓ Let at transportere og skjule takket være den kompakte størrelse og enkelt-blæser designet

✓ Brug af færre naturressourcer til fremstillingen

6. Printplader kølet med kølemiddel

Med integreret:

✓ køle-/varmevælger input

✓ 7-segment display for hurtigere og mere præcis aflæsning af fejl og indstilling

7. Nye stopventiler

✓ Er flyttet for at give mulighed for front- eller sidetilslutning

✓ Slagloddet for større driftssikkerhed

8. Unik Daikin svingkompressor

✓ Ingen slibning er mulig

✓ Ingen kølemiddellækage er mulig

✓ Høj årsbaseret virkningsgrad

Indendørs enheder, der kan tilsluttes

Round flow-kassette360° luftudblæsning giver optimal effektivitet og komfortFXFA-A
Helt flad kassetteUnikt design, enheden der integreres helt fladt i loftetFXZA-A
Slank skjult loftsenhedEt slankt design og fleksibel installationFXDA-A
Skjult loftsenhed med middel ESPMarkedets slankeste enhed med det kraftigste statiske tryk!FXSA-A
VægmodelTil rum uden nedsænkede lofter eller ledig loftspladsFXAA-A

Fuldender løsningen med ventilation og styringer

Fordele ved R-32

› Lavere potentiale for global opvarmning (GWP): kun 1/3 af R-410A

› Mindre kølemiddelpåfyldning: 10 % mindre sammenlignet med R-410A

› Større energieffektivitet

› Enkelt komponent kølemiddel, let at håndtere og genvinde

Vidste du, at...

der findes forskellige standarder angående F-gas sikkerhedsbestemmelser?

Find ud af mere