Unikt, prisvindende design
Designet i Europa til Europa - vores helt flade kassette passer perfekt ind i standard arkitekt loftplader. Kassettens smalle design stikker kun 8 mm ud af loftet, og den har vundet Universal Design Award i 2014 og German Design Award Special i 2016. Den helt flade, diskrete designkassette fås i hvid og sølv, og er ideel til enhver bygningsindretning.
Udviklet til effektivitet og komfort
- Intelligente følere
- Individuel flapstyring
- Stille drift
Intelligente følere
De valgfrie intelligente følere bruger en tilstedeværelsesføler til at registrere personer i rummet og rette luftstrømmen bort fra dem, så kold træk undgås. Systemet skifter automatisk over på energibesparende tilstand eller slukker helt, når det registrerer, at der ingen personer er i rummet. En Ekstra gulvføler sikrer, at temperaturen er ensartet fra gulv til loft.
Individuel flapstyring
De fjernbetjente, justerbare luftudledningsflapper gør det muligt at skabe forskellige luftstrømsmønstre ved installation i hjørner, op ad vægge eller i uregelmæssigt udformede rum. Denne funktion er især nyttig, når du ændrer din indretning, da du kan tilpasse luftstrømsmønstret uden at skulle flytte enheden.
Stille drift
Med kun 25 dBA er vores helt flade kassette den mest lydsvage kassette, der aktuelt findes på det kommercielle marked.