Energieffektive teknologier for fremtiden
Vores indeklimaløsninger er klassificeret med markedets højeste energimærker. Med vedvarende energi som største energikilde og besparelser takket være vores inverter-teknologi, får du alle fordelene ved en samlet løsning , der giver dig enestående komfort og besparelser på varmeregningen. Vores løbende indsats for at udvikle miljøvenlige indeklimaløsninger er din garanti for, at Daikin varmepumperne er langt foran de lovpligtige standarder.
Fleksible løsninger, der fungerer i alle boliger
Traditionel par-splitløsning
- Forbind 1 indedel til 1 udedel
- Opvarm eller køl 1 rum
Daikin Multi-splitløsning
- Tilslut 2 til 5 indedele til 1 udedel
- Opvarm eller køl op til 5 forskellige rum
- Styr rummene individuelt i samme funktion (opvarmning eller køling)
Udstyret med vores signatur inverter-teknologi
Vores inverter er en energibesparende teknologi, som undgår energispild i klimaanlæg ved effektiv styring af motorens omdrejningshastighed. I stedet for at bruge ekstra energi til start og stop justerer inverteren motoromdrejningerne, så den kører konstant og mere effektivt. Vores inverterteknologi reducerer dit energiforbrug med op til 30 %.
Prisvindende designmuligheder til din indretning
Der findes så mange forskellige typer af indendørsenheder og designmuligheder, at vi uden problemer kan skabe en løsning og et indeklima, der harmonerer med din indretning.
Altid under kontrol
Med Daikin Online styringen har du styr på din varmepumpe 24/7/365 uanset hvor du befinder dig. Tilslut din Daikin varmepumpe til dit trådløse internet, hent Online Controller appen ned på din smartphone eller tablet og styr enkelt indeklima. Det er næsten for nemt.
Vores mest populære klimaanlæg
Daikin bringer komforten op på et helt nyt niveau med Bluevolution-sortimentet. Ved brug af det nye kølemiddel R-32 forbedrer vi energieffektiviteten helt op til A+++ for både opvarmning og køling.
Lær mere
-
luft-til-luft varmepumpebrochure 0520PDF | 5.23MB