Skip to main content

Læs om anskaffelsesomkostninger, tilskud og langsigtede besparelser, inden du investerer i opvarmning med lav CO2-udledning

Udendørsenhed til luft-til-vand varmepumpe installeret i en have

Luft-til-vand varmepumper koster typisk mellem ca. 63.000 og 112.000 kr at installere i Europa afhængigt af boligens størrelse, isolering, klima og opgradering af elinstallationer. Anskaffelsesomkostningerne er højere end for en gaskedel, men lavere driftsomkostninger, tilskudsordninger og langsigtede energibesparelser opvejer investeringen. I denne guide kan du læse om, hvad der er inkluderet i prisen, hvor der opstår ekstra omkostninger, hvordan du anslår de potentielle besparelser og se rigtige eksempler fra Europa.

Hvorfor bliver varmepumper mere populære?

Varmepumper er i dag en central del af de nationale strategier for reduktion af CO2-udledning og vælges i stadig stigende grad af boligejere, der vil slippe for svingende olie- og gaspriser. Ud over at være en renere og grønnere løsning vil installationen af en luft-til-vand varmepumpe også tjene sig selv ind over tid, men det er stadig vigtigt at forstå både anskaffelsesomkostninger og eventuelle ekstra udgifter, så du kan lægge et retvisende budget for opgraderingen af dit opvarmningssystem.

Hvad er en luft-til-vand varmepumpe?

Luft-til-vand varmepumper overfører energi fra udendørsluften til din bolig. Udendørsenheden udnytter energien fra udeluften, og ved hjælp af kølecyklussen frigives energi ved en højere (eller lavere) temperatur for at generere opvarmning (eller afkøling) af rummene samt til varmtvand.

I modsætning til traditionelle kedler, som afbrænder fossile brændstoffer, drives luft-til-vand varmepumper af strøm og overfører varme i stedet for at generere den, hvilket er langt mere effektivt og miljøvenligt.

Videnskaben bag tallene

Et opvarmningssystems gennemsnitseffektivitet angives i form af årsvirkningsgrad (SCOP). En SCOP-værdi på 3 betyder, at systemet genererer 3 kW varme for hver 1 kW tilført elektricitet i gennemsnit i løbet af året. Jo højere SCOP-værdi, desto højere ydeevne og større besparelser.

Daikin Altherma luft-til-vand varmepumper leverer alt efter model mellem 3 og 5 kWh anvendelig varme for hver kWh strøm, der tilføres. Det betyder altså, at 60-80 % af den leverede energi kommer fra vedvarende energi i luften.

Undersøgelser viser desuden, at en typisk luft-til-vand varmepumpe, der opvarmer en husstand med fire personer, producerer cirka 250 kg CO₂ om året. Det er næsten 93 % mindre CO₂ end en konventionel gaskedel i en tilsvarende bolig udleder om året.

Nationale bygningsreglementer strammes, opvarmning med fossile brændstoffer er blevet mindre attraktivt, og dermed er luft-til-vand varmepumper blevet den foretrukne opvarmningsløsning til boliger, der vil reducere deres CO2-udledning. Logikken: Højere anskaffelsesomkostninger giver til gengæld lavere driftsomkostninger, sænket udledning og en fremtidssikret infrastruktur.

Nu, hvor vi har forklaret, hvorfor du bør overveje en luft-til-vand varmepumpe, kan vi se nærmere på, hvor meget du skal regne med, at det kommer til at koste.

Typiske anskaffelsesomkostninger i Europa

De følgende eksempler viser typiske installationsscenarier i Europa.

Centraleuropa (standardcase)
I en typisk treværelsesbolig i Centraleuropa har man valgt en 8 kW Daikin Altherma luftbaseret varmepumpe, som er standardkapaciteten for velisolerede, mellemstore boliger. Den samlede installation løber op i cirka 105.000 kr. Prisen omfatter udstyr, arbejdstid, mindre elektriske opgraderinger samt idriftsætning, men ikke tilvalg som integration med solpaneler eller buffertanke. Dette eksempel er et realistisk benchmark i mellemsegmentet for de fleste boligejere i Europa.

Nordisk eksempel (scenarie i koldt klima)
I det sydlige Sverige, hvor gennemsnitstemperaturen om vinteren er helt nede på -5 °C, kræver en villa med fire personer et system med en højere kapacitet på 12 kW. Her vil de samlede anskaffelsesomkostninger typisk være ca.120.000-135.000 kr, hvilket skyldes behovet for en kraftigere varmepumpe, en større beholder til varmt brugsvand og ekstra isolering. Som boligejer kan man dog få væsentlige tilskud fra staten, blandt andet håndværkerfradraget, som kan reducere arbejdsomkostningerne, så nettoprisen for anskaffelse reduceres. [kilde]

Sydeuropa (scenarie i mildt klima)
Derimod kan en bolig med tre personer i det nordlige Spanien eller Italien opvarmes effektivt med en enhed på 6 kW takket være mildere vintre (5-10 °C i gennemsnit). Anskaffelsesomkostningerne er lavere, typisk mellem ca. 75.000 og 86.000 kr, da der er behov for at opbevare mindre vand. I disse regioner er det blevet mere og mere almindeligt at kombinere en luft-til-vand varmepumpe med solpaneler, hvilket potentielt kan sænke udgifterne til strøm med 30-40 % om året. Lokale støtteordninger, såsom Italiens Superbonus 65 % eller Spaniens NextGenerationEU-bidrag sænker boligejernes samlede udgifter yderligere.

Oversigt over omkostninger – fra evaluering til idriftsættelse

Trin 1: Evaluering af boligen, beregning af varmetab og udformning af systemet

Hvad sker der?

  • Komplet varmetabsberegning, så man vælger den rigtige størrelse varmepumpe
  • Gennemgang af eksisterende varmesystem (kedler, radiatorer, gulvvarme)
  • Kontrol af isoleringsgrad (lofter, vægge, gulve)
  • Vurdering af placering af udendørsenhed, støj, luftstrøm og strømforsyning
  • Endelig udformning af system og valg af størrelse (fx 8 kW kontra 11 kW)

Typiske omkostninger

  • Evaluering: Ca. 1.300-2.600 kr
  • Sammensætning og valg af størrelse Ca. 2.600-5.000 kr

Hvorfor er det vigtigt?

  • For lille enhed = dårlig komfort og høje driftsomkostninger
  • For stor enhed = spild af penge og ineffektiv drift

Som boligejer bør man informeres om

  • Varmepumpestørrelse (kW)
  • Vilkår for udformning (fx -5 °C udendørs, 35 °C fremløbstemp.)
  • Tydelige argumenter for det foreslåede system

Trin 2: Valg af varmepumpemodel og el-arbejde

Hvad beslutter man?

  • Varmepumpens mærke og model
  • Kapacitet (kW) og SCOP-værdi
  • Ydeevne i koldt vejr og maks. fremløbstemperatur
  • Støjniveau, garanti og varmtvandskapacitet

El-arbejde

  • Separat sikringsgruppe
  • Eventuel opgradering af tavle
  • Forsyning og overspændingssikring til udendørsenhed

Typiske omkostninger til el-arbejde

  • Ca. 4.300-10.500 kr afhængigt af nødvendige opgraderinger

Kontrolpunkter

  • Er el-arbejdet inkluderet i det samlede tilbud eller et separat tilbud?
  • Er elforsyningen tilstrækkelig til at håndtere startstrømmen?
  • Har I udelukket el-relaterede overraskelser i fremtiden?

Trin 3: Installation udendørs og indendørs + integration med varmesystem

Udendørsenhed

  • Vægbeslag eller betonfod
  • Vibrationsdæmpende fødder
  • Korrekt afstand for luftstrøm og støj
  • Typiske omkostninger: €410-€700

Indendørsenhed og varmesystem

  • Installation af hydraulisk indendørsenhed
  • Varmtvandsbeholder (ved behov, fx 200 liter)
  • Smart styring/vejrkompensation
  • Justering og isolering af rør
  • Opgradering af radiatorer, hvis de eksterende er for små

Typiske samlede omkostninger

  • Varmt vand og styring: €940-€1.640
  • Ændringer af rør og varmesystem: €700-€1.405

De største omkostningsfælder

  • Udskiftning af radiatorer kan være en stor ekstraudgift
  • Ældre hjem kræver ofte mere omfattende opgradering af rørføringer

Trin 4: Idriftsættelse, test og overdragelse

Hvad er inkluderet?

  • Test af tryk og el
  • Programmering og optimering af styring
  • Funktionstests
  • Idriftsætningscertifikat
  • Oplæring af boligejer og registrering af garanti

Derfor er dette trin vigtigt

  • Sikrer, at systemet fungerer, som det skal
  • Påkrævet for at garantien skal gælde
  • Dårlig idriftsættelse kan eliminere effektivitetsfordele

Det skal du spørge om

  • Hvem udsteder idriftsætningscertifikatet?
  • Er der garanti på indstillingerne af ydeevne?
  • Er opfølgningssupport inkluderet?

Omkostningsberegner for luft-til-vand varmesystemer

Her er en scanningsvenlig tabel, som opsummerer de typiske omkostninger for en luft-til-vand varmepumpe, som dog kan variere afhængigt af det enkelte land.

Trin

Gennemsnitspris

Evaluering og rådgivning

Ca. 1.300-2.600 kr

Udformning og valg af størrelse

€350-€700

Varmepumpeenhed (udstyr)

€5.300-€8.800

Opgradering af elinstallation

€585-€1.405

Installation af udendørsenhed

€410-€700

Varmtvandsbeholder og styreenhed

€940-€1.640

Justering af rør og varmesystem

€700-€1.405

I alt

Ca. 63.000-112.000 kr

Typisk prisinterval for et hjem til tre personer: ca. 63.000-112.000 kr, inden der tages højde for boligens kompleksitet, tilvalg eller en særligt stor bolig.

Ud over de grundlæggende trin herover er der en række tilvalg, som kan øge de samlede anskaffelsesomkostninger. De skal være angivet tydeligt i dit tilbud, så du er sikker på, hvad der er inkluderet i prisen, og hvad der er ekstra tilvalg.

  • Integration med smart home: Boligautomationssystemer, fjernovervågning og indstilling af eltakster kan forbedre både komforten og effektiviteten, men kan også øge anskaffelsesomkostningerne.
  • Integration med solpaneler: Hvis du kombinerer din varmepumpe med solpaneler, bliver den initiale investering højere, men du kan spare mere på elregningen i længden.
  • Udskifte radiatorer eller lægge gulvvarme: En opgradering af varmekilderne, så de passer til en lavere fremløbstemperatur, er en markant ekstraudgift, især i ældre hjem.

Der bør oprettes et separat tilbud på hver af disse ting (eller også skal de angives tydeligt i tilbuddet), så du kan vurdere, om ”grundinstallationen” opfylder dine behov, eller om der er brug for ekstra arbejde.

Tilgængelige tilskudsordninger, bidrag og finansieringsmuligheder

Udbuddet af tilskudsordninger varierer kraftigt fra land til land – fra skattefordele og rentefri lån til energitakster med statstilskud.

Derudover bliver grønne finansieringsmuligheder såsom lån med lav rente, grønne boliglån og pakkeløsninger med udstyr og installation mere og mere udbredte. Boligejere opfordres til at drøfte betalingsmulighederne direkte med installatøren.

I og med at støtteordninger og vilkår for tildeling varierer fra land til land, bør både installatører og boligejere undersøge kravene nøje (for eksempel isoleringsstandarder, installatørautorisation og boligtype) for at undgå afslag.

Løbende omkostninger til vedligeholdelse og service efter installationen

Når systemet er i drift, er vedligeholdelsesbehovet forholdsvis lavt: Et årligt servicebesøg koster som regel ca. 1.300-2.200 kr/år og dækker kontrol af kølemiddel, udendørsenhedens blæser, kalibrering af styreenheden og generel service.

Den typiske levetid for en korrekt installeret luft-til-vand varmepumpe er 15-20 år eller mere, og visse komponenter (fx kompressorer) kan holde i mere end 20 år, hvis man sørger for at vedligeholde dem.

Producenter og installatører kan også tilbyde (og anbefale) serviceaftaler og udvidet garanti, hvilket kan øge de årlige omkostninger, men mindske risikoen for fejl. Som boligejer skal man sætte sig ind i, hvad garantien dækker (kompressor, kølemiddel, styreenhed), og hvilken service der skal udføres, for at garantien skal blive ved med at gælde.

Regelmæssig service er med til at sikre, at systemet bliver ved med at have den SCOP-værdi, man har regnet på i omkostningsberegningen, og det er med til at opretholde potentialet for besparelser på sigt.

Sammenligning af anskaffelsesomkostninger for varmepumpe kontra gaskedler

Til sammenligning er gennemsnitsprisen for at installere en ny gaskedel cirka 17.500-30.500 kr for en mellemstor standardbolig.

Luft-til-vand varmepumper giver dog fordele på lang sigt: Lavere driftsomkostninger (afhængigt af eltakst kontra gaspris), lavere CO2-udledning og kompatibilitet med elforsyning med lav CO2-udledning. Luft-til-vand varmepumper kan for eksempel i gennemsnit sænke boligens energiforbrug med 31-47 % i forhold til fossile systemer.

Det afgørende bliver dermed tilbagebetalingstiden (investeringsomkostninger divideret med årlige besparelser) og ikke anskaffelsesprisen. Det er dyrere at installere en luft-til-vand varmepumpe end at udskifte en kedel, men det opvejes af fordelene og besparelserne på lang sigt, hvis systemet er korrekt udformet, og boligen er velisoleret.

Hvor meget kan du regne med at spare på energiregningen med en varmepumpe?

Vi udførte en simulering for at finde ud af, hvor meget du kan forvente at spare på din varmeregning over en periode på 10 år med en varmepumpe kontra en gaskedel i et mellemstort, nyrenoveret hus.

Resultaterne er overbevisende. De viser, at man ved at bruge en varmepumpe i stedet for en kedel vil opnå en årlig energibesparelse, og at besparelserne vil stige støt hvert år. Vi anslog, at en husstand i denne størrelse ville kunne spare cirka ca. 19.400 kr i løbet af et årti.

Globale luft-til-vand varmepumpemodeller har en SCOP-værdi på omkring 4, hvilket gør dem fire gange så effektive som traditionelle gaskedler. Du bør derfor have realistiske forventninger til, hvad du kan spare. For at kunne udnytte besparelsespotentialet fuldt ud bør du have:

  • En varmepumpe i en korrekt størrelse
  • Et effektivt system (skræddersyede radiatorer/gulvvarme)
  • Favorable eltakster
  • God isolering

Uden disse vil besparelserne sandsynligvis være beskedne.

Hvor lang tid tager det at installere en luft-til-vand varmepumpe?

Et realistisk tidsforbrug for installation af en typisk luft-til-vand varmepumpe i en mellemstor bolig vil være 2-5 dage afhængigt af kompleksiteten (fx efterisolering, udskiftning af radiatorer og tilgængelighedsproblemer).

En professionel installation af en luftbaseret varmepumpe vil som regel omfatte:

  • Evaluering af hjemmet og beregning af varmetab
  • Udformning af systemet
  • Levering af udstyret
  • Installation (indendørs- og udendørsenheder)
  • Idriftsættelse af systemet

Du bør bede din installatør om en tydelig tidslinje for installationen, som definerer milepæle, og hvilke fagfolk der er ansvarlige for hvert stadie (fx elektriker eller VVS’er). Det sikrer større ansvarlighed og er med til at forhindre misforståelser.

En velforberedt installatør bekræfter startdatoen, den forventede installationsperiode og datoen for idriftsættelse. Ved at få disse detaljer på plads i forvejen mindsker man risikoen for uventede forsinkelser eller prisstigninger.

Typiske installationsproblemer

Der kan opstå mindre udfordringer, men de er som regel enkle at løse:

  • Begrænset plads udendørs kan gøre det svært at placere enheden rigtigt.
    Løsning: Kontrollér de akustiske forhold, bygningsreglement og alternative placeringsmuligheder i god tid.
  • Ældre ejendomme kan have komplekse rørføringer, hvilket øger arbejdstiden og påvirker effektiviteten.
    Løsning: Kontrollér rørføringen på evalueringsstadiet.
  • Opgradering af elinstallationer kan være nødvendigt, hvilket kan føre til forsinkelser.
    Løsning: Installatøren bør undersøge kapaciteten, inden der bekræftes nogen datoer.

Hvad synes boligejerne efter installationen?

Mange boligejere gør sig de samme overvejelser efter installationen af deres luft-til-vand varmepumpe:

  • Det kan godt betale sig at opgradere radiatorerne. Mange ønsker, at de havde udskiftet mindre radiatorer med større lavtemperaturmodeller for at opnå højere effektivitet og komfort.
  • Udendørsenhedens placering er afgørende. Ved at kontrollere luftstrøm, tilgængelighed og afstand til naboer på et tidligt stadie kan man undgå støjgener eller udgifter til flytning af enheden senere.
  • Forvent gradvis tilbagebetaling. De fleste siger, at tilbagebetalingstiden er længere, end de havde regnet med – typisk 7-10 år – men værdsætter forudsigelige driftsomkostninger og miljøfordele.
  • Smart styring gør en forskel. Boligejere, der benytter programmerbare termostater eller styring med vejrkompensation, har en mere stabil indendørstemperatur og lavere energiregninger.

Tjekliste: Det skal du spørge din installatør om, inden du forpligter dig

  • Er prisen for evalueringen inkluderet eller separat? Hvad omfatter evalueringen (varmetab, tjek af isolering, placering af udendørsenhed)?
  • Inkluderer tilbuddet opgradering af elinstallation (tavle, tjek af kapacitet), eller opkræves det separat?
  • Hvilken varmepumpemodel er der tale om (mærke, kW, SCOP/årsvirkningsgrad, garanti)?
  • Er de eksisterende radiatorer og gulvvarme kompatible med varmepumpens lavere fremløbstemperatur? Hvis ikke, hvilke opgraderinger er i så fald inkluderet?
  • Er idriftsættelsen inkluderet i anskaffelsesomkostningerne, og modtager man dokumentation (tryktest, tjek af kølemiddel, opsætning af styring)?
  • Hvilken indvirkning har det på driftsudgifterne, og hvilken garanti for ydeevne (om nogen) ydes der for systemet?
  • Hvordan bliver udendørsenheden monteret (sokkel/beslag), hvilket støjniveau kan man forvente, og er der behov for en byggetilladelse?
  • Hvilken eftersalgsservice er nødvendig, og hvor længe gælder garantien? Tilbydes der serviceaftaler?

Er en luft-til-vand varmepumpe pengene værd?

En luft-til-vand varmepumpe kræver en større førstegangsinvestering, men for mange boliger vil det kunne betale sig på sigt. En korrekt installeret varmepumpe i en korrekt størrelse vil takket være lavere driftsomkostninger, tilgængelige støtteordninger og reduceret udledning opveje anskaffelsesomkostningerne på ca. 63.500-112.000 kr over tid.
Med realistiske forventninger kan et korrekt udformet system være et fremtidssikret alternativ til en gaskedel, som tjener sig hjem over tid.

Vigtige punkter

  • En installation koster typisk ca. 63.500-112.000 kr afhængigt af størrelse og land.
  • Driftsomkostninger og besparelser afhænger af isolering, takster og systemets udformning.
  • Korrekt varmetabsberegning og størrelse er afgørende for ydeevnen.
  • Støtteordninger og finansiering kan sænke anskaffelsesomkostningerne markant.
  • Luft-til-vand varmepumper leverer energibesparelser og lavere udledning på sigt sammenlignet med gaskedler.