Udskiftning af opvarmningskilde på én dag: Varmepumpe i stedet for gasfyr
Familien Weinmann
Tidspunktet for opgradering til et nyt, klimavenligt opvarmningssystem har aldrig været bedre: Høje statstilskud til modernisering af varmeanlæg og moderne varmepumpesystemer, der med høje fremløbstemperaturer sikrer pålidelig opvarmning selv i ældre bygninger, gør dette muligt. Derfor besluttede varmepumpeeksperten Volker Weinmann sig for at installere en DAIKIN Altherma 3 H HT luft-til-vand varmepumpe i sit hjem. I løbet af en enkelt dag var hans 22 år gamle gasfyr fortid, og varmepumpen klar til drift.
Enkel udskiftning af opvarmningskilde i eksisterende bygninger
Volker Weinmann bor med sin hustru i et 150 år gammelt bondehus. Det 220 m2 store hus blev næsten komplet renoveret i 1979/1980. I 1999 blev der installeret et kondenserende gasfyr, som stod over for en udskiftning i 2021. "Eftersom DAIKIN har introduceret en varmepumpe, der passer præcis til mit hus og de eksisterende radiatorer, besluttede vi at udskifte gasfyret med en DAIKIN Altherma 3 H HT varmepumpe inden starten på dette års fyringssæson", forklarer Volker Weinmann. DAIKIN Altherma 3 H HT luft-til-vand varmepumpen er specielt udviklet til modernisering af eksisterende opvarmningsanlæg og er med fremløbstemperaturer på op til 70 °C ved en udetemperatur på ned til minus 15 °C den optimale løsning til eksisterende bygninger. På denne måde kunne man beholde de radiatorer, der allerede fandtes i Weinmanns hus. DAIKIN Altherma 3 H HT er velegnet til enkel udskiftning af gas- og oliefyr. Volker Weinmanns gamle gasfyr blev udskiftet med en DAIKIN Altherma 3 H HT F med en effekt på 14 kW.
Kompakt løsning med støjsvag drift
Den kompakte enhed med et beskedent grundareal (59,5 x 62,5 cm) og en kun 1,65 m høj indendørsenhed var et vigtigt kriterium for valget af DAIKIN Altherma 3 H HT varmepumpen. Varmeanlægget hos ægteparret Weinmann befinder sig nemlig ikke som normalt i kælderen, men oppe under taget. Indendørsenheden skal derfor transporteres gennem et smalt trapperum. "Vores trappe er kun 85 cm bred på det smalleste sted, og derfor valgte vi denne kompakte variant, som kan passere gennem vores smalle trapperum", siger Volker Weinmann. En yderligere fordel ved DAIKIN Altherma 3 H HT varmepumpen er den meget støjsvage udendørsenhed - kun 35 dB(A) (i tre meters afstand). Det svarer omtrent til støjniveauet på et bibliotek, hvor folk kun må hviske. Det betyder, at naboerne ikke bliver forstyrret, og at varmepumpen også er velegnet til mindre grunde og tætbebyggede boligområder.
Det rigtige tidspunkt for omstilling til bæredygtige energiformer
Stigende omkostninger til fossile brændstoffer på grund af CO2-afgifter gør alternative varmesystemer, såsom en varmepumpe, endnu mere attraktive. Desuden kan man i Tyskland få statsstøtte til udskiftning af et gammelt gasfyr med 35 % af investeringsomkostningerne efter tilskudssatsen fra 2021/2022. Volker Weinmann fik endvidere tilskud til udskiftning af varmeanlægget inden for rammerne af den tyske stats støtteordning for effektive bygninger (BEG). "Derfor var det for os det rigtige tidspunkt for omstilling til mere bæredygtig energi", forklarer Volker Weinmann.
Slutresultatet
Udendørsenheden blev placeret direkte ved husets indgang under køkkenvinduet.
Det særlige ved Weinmanns hus er, at indendørsenheden befinder sig oppe under taget.
Find din DAIKIN-partner
Her på vores interaktive kort kan du finde en DAIKIN-partner i nærheden af dig. Din kontakt for klimaregulering, opvarmning og luftbehandling.