Skip to main content

Intelligent og enkel styring uanset hvor du befinder dig

Hold styr på dit energiforbrug og dine driftsomkostninger mednbsp;de brugervenligenbsp;styresystemer fra Daikin.

Vi tror på, at klimastyringen skal være enkel, intuitiv, intelligent og energibesparende.

Uanset om du er på udkig efter en løsning til din bolig eller virksomhed, så tilbyder vi en række forskellige systemer, der hjælper dig med at overtage kontrollen over dit indeklima, og som leverer optimal komfort.

Udforsk Daikin applikationerne

Styr dit indeklima uanset tid og sted. Du skal blot tilslutte din enhed til det trådløse internet og downloade Online Controller-app'en. Den fås både til iOS og Android. Skift setpunktstemperaturen, indstil ferieprogrammer, overvåg dit energiforbrug og meget mere.

Din bolig

Denne skærm giver dig et overblik over din bolig. Herfra kan du få adgang til alle funktionerne og centralstyre op til 50 enheder på én gang.

Styresystemer i din bolig
Styresystemer til individuelle rum

Individuelle rum

Du kan justere temperaturen, driftstilstanden, luftrensning og blæsere i individuelle rum med den interaktive termostat.

Tidsprogrammering

Du kan oprette forskellige programmer med op til 6 handlinger pr. dag for 7 dage og aktivere specifikke driftstilstande.

Styresystemer til tidsprogrammering
Styresystemer for energiforbrug

Brug af energi

Overvåg dit energiforbrug for at øge dine besparelser. Brugervenlige grafer og ikoner gør det nemt at se, hvor der kan spares.

Hvis ..., så ...

Programmer din enhed til at afspejle din livsstil. For eksempel: Hvis du går hjemmefra, så slukkes der for varmen.

Styresystemer for Hvis ..., så....

Intelligent bygningsstyring

Med Daikin har bygningsadministration aldrig været nemmere. Vi tilbyder en lang række klimastyringssystemer som en hjælp til at administrere din bygnings energiforbrug på en effektiv måde og optimere komforten.

 


Kontroller flere steder

Du kan centralisere styringen af dine forskellige klimazoner ved at slutte din intelligent Tablet Controller til vores Daikin Cloud.

  • Overvåger og benchmarker samtidigt flere lokationer for at reducere stort energiforbrug
  • Du kan slutte til Daikin Cloud og få adgang til dit system fra ethvert sted, når som helst
  • Intuitivt interface på berøringsskærmen garanterer for let klimastyring
  • Ideel til små og mellemstore kommercielle anlæg


Building Management System

Vores intuitive og brugervenlige intelligent Touch Manager integreres problemfrit i tredjeparts udstyr, således at du kan styre klimaet, belysningen, alarmer og meget mere med ét enkelt interface.

  • Overvåger dit energiforbrug, optimerer brugen af energi og reducerer dine energiudgifter
  • Det modulære design gør det muligt at matche Intelligent Touch Manager efter din bygnings størrelse og behov
  • Kan integreres i vores Daikin i-Net til 24/7 fjernovervågning for at holde dit Daikin systemet kørende problemfrit og effektivt
  • Data med tendenser for energi og analyseværktøjer, der er lette at bruge, som fører til besparelser på op til 15 %
  • Ideel til middelstore til store kommercielle anlæg


Individuelle styresystemer

Individuelle styresystemer giver dig mulighed for at styre dit klima direkte med brugervenlige interfaces og programmeringsfunktioner.

  • Intuitivt interface gør det nemt at styre klimaet
  • Moderne design, der passer ind i din indretning
bg-image
brc1h climate controller

Fortrådet standardfjernstyring (Madoka)

    • Intuitiv touch-styring
    • Smart og kompakt design i 3 farver, der passer til ethvert indendørsdesign
    • Let at vælge avancerede indstillinger med app eller det visuelle interface
    • Brugervenlig
    iF DESIGN-PRÆMIERET
    bg-image

    iCM intelligent Chiller Manager til chillerkontrolrum

    Optimer ydelsen og øg stabiliteten af dit chillerkontrolrum med vores fabriksudviklede styresystem.

    iCM bidrager til at reducere energiudgifterne og forlænger dit udstyrs levetid.

    Integration af enkel bygningsstyring

    Integrer dine Daikin enheder i en lang række interfaces til bygningsstyring. Med interfaceprotokoller kan du styre indeklimaet, komforten og tredjepartsudstyr, som belysning, elevatorer, sikkerhedssystemer m.m. med ét enkelt system.

    modbus interface

    Modbus interface

    Alle Daikin enheder kan integreres i dit bygningsadministrationssystem via modbus protokol.

    knx interface

    KNX Interface

    Split, Sky Air og VRV enheder kan integreres i din boligautomatik eller system til bygningsadministration via KNX protokol.

    Property Management Interface

    Interface til direkte forbindelse mellem Daikin HVAC og ejendommens administrationssystemer fx Oracle Opera PMS.

    BACnet interface

    VRV, chillere og luftbehandlingsenheder kan integreres i systemer til bygningsadministration via BACnet protokol.

    LonWorks interface

    VRV enheder og chillere kan integreres i systemer for bygningsadministration via LonWorks protokol.

    Intelligente styringer til enhver bygningstype

    Uanset om du er husejer, butiksindehaver eller hotelbestyrer, så vil vores Daikin løsninger hjælpe dig til at få kontrol over indeklimaet. Begynd dit projekt hos os med at vælge din bygningstype.

    Download Online Controller appen