Energibesparende
Vores varmegenvindings- og inverterteknologier reducerer dine energiomkostninger betydeligt. Daikins proceskølingsenheder anses som de bedste løsninger i deres klasse til kommerciel køling, og de er op til 50 % mere energieffektive end andre enheder. Den store effektivitet giver dig et stort investeringsafkast.
- Kompakt design
- Holdbart produkt
- Fleksibel anvendelse
Kompakt design
Reducer fodaftrykket fra din udendørsinstallation med op til 60 % ved at integrere alle dine køle- og klimaenheder i én enkelt kondenserende pakkeenhed.
Holdbart produkt
Daikins udendørsenheder testes nøje på Daikins fabrikker. Deres kabinet modstår vand og den stabile teknologi sikrer længere levetid, selv under ekstreme vejrforhold.
Fleksibel løsning
Kan tilpasses et stort temperaturområde fra 10 °C til -45 °C. På grund af det er løsningerne velegnede til mange forskellige former for køling og frost!
Stabil drift
Hver enkel Daikin enhed testes efter strenge metoder på vores fabrikker under hele samlingen. Daikins køleanlæg anses som markedets mest robuste løsninger, fordi de er udstyret med Daikins førende unikke teknologier og det unikke design. Rusthæmmende behandlinger og modstandsdygtige kabinetter sikrer lang levetid, selv under ekstreme vejrforhold. Vores kompetente serviceteam, sikrer dig en stabil og uafbrudt drift.
Overholder og overgår F-gas forordningerne
Daikins enheder til kommerciel køling imødekommer målene for de seneste F-gas forordninger. Ved at integrere avancerede teknologier i enhederne for at opnå højere energieffektivitet og lavere CO2-udslip reduceres TEWI-værdierne (Total Equivalent Warming Impact - den samlede ækvivalente varmeeffekt).
CO2-kølemidler
Med CO2-kølemidler tager vi endnu et skridt i retning af at opnå bæredygtige kølesystemer.
Et fælles mål
Zanotti-overtagelsen
Med overtagelsen af Zanotti kan Daikin nu levere en række forskellige produkter til alle former for køleopgaver i forbindelse med fødevareproduktion og transport og til detailhandlen.
Om Zanotti-produktsortimentet
Zanottis produktudvalg omfatter en lang række enheder til køling på restauranter, i supermarkeder og i distributionscentre.
Der findes specielle luftbehandlingssystemer til at modne spegepølse og ost, vinopbevaring og udvikling, silokøling af korn og frø.
Udover dette produktudvalg tilbyder Zanotti en lang række produkter til transportkøling og industrikøling til brug i fødevareproduktion, sterile rum, isskøjtebaner m.m.
Vores mest populære kommercielle køleløsninger
ZEAS kondenserende enheder
- Til kommerciel køling
- DC-inverter kondenserende enhed
- Reducerer energiforbruget med 10-35 % sammenlignet med ikke-inverter køleteknologier
- Optager kun lidt plads og er nem at montere både indendørs og udendørs
- Intelligente styringsmuligheder
- Forbedrede teknologier og indstillinger giver lydsvag drift
Conveni-Pack
- Til større og mindre kommerciel køling, frysning, komfortkøling og komfortopvarmning
- DC-inverter og varmegenvindingsteknologi
- Reducerer energiforbruget med 50% sammenlignet med ikke-inverter teknologier
- Modulært design giver fleksibel installation i små og store kommercielle områder
- Forbedrede teknologier og indstillinger giver lydsvag drift
Lær mere
Køling til alle bygningstyper
Uanset om du er butiksindehaver, hotelbestyrer eller driver et industrianlæg, så har Daikin køleløsningen til dig. Begynd dit projekt hos os med at vælge din bygningstype.