- Maksimal komfort
- Høj effektivitet
- Fleksible løsninger
Intelligente teknologier skaber et behageligt indeklima
Med kasettens 360° luftstrøm vil du aldrig opleve koldt træk eller uensartet luftfordeling. Det intelligente øje registrerer og retter luftstrømmen bort fra personer, mens gulvfølerne sikrer en jævnt fordelt temperatur fra gulv til luft.
Øget energieffektivitet øger dine besparelser
Vores round Flow-kassette er udstyret med et unikt selvrensende filterpanel, der reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og øger energieffektiviteten med besparelser på op til 50% sammenlignet med andre almindelige kassetter. Det intelligente øje skifter kassetten over på energisparetilstand eller slukker for den, når den registrerer at rummet er tomt, hvilket reducerer dit energiforbrug med op til 27%.
Det fleksible design passer ind i ethvert rum eller enhver installation
Med markedets laveste installationshøjde integreres vores round flow-kassette problemløst i loftet. Enhedens fleksible design muliggør 2-vejs, 3-vejs og 4-vejs luftstrømme, så du kan installere den i hjørner, op ad vægge eller i uregelmæssigt formede rum.
Let vedligeholdelse
Round Flow-kassetten er udstyret med et specielt selvrensende filter, som sikrer en ensartet drift og øger effektiviteten med op til 50%. Støv opsamles under de daglige automatiske rensninger og opbevares i en boks, der kan rumme op til 12 måneders støvopsamling.
Glem alt om stiger og rengøringsteknikere. Alt, hvad du skal gøre for at tømme boksen for støv, er at anvende din almindelige støvsuger.
Ægte besparelser
Wolverhampton, U.K.
Efter installation af selvrensende kassetter kunne denne butik registrere en reduktion i energiforbruget på 50 % sammenlignet med den tidligere standardløsning.
Udviklet til komfort
Det intelligente øje bruger tilstedeværelsesfølere til at registrere personer i rummet og rette luftstrømmen bort fra dem, så kold træk undgås. Systemet skifter automatisk over på energibesparende tilstand eller slukker, når det registrerer, at der ingen personer er i rummet. Ekstra gulvfølere sikrer, at temperaturen er ensartet fra gulv til loft.
Afbalanceret luftfordeling
360° drift sikrer en perfekt afbalanceret luftfordeling og fjerner samtidigt døde vinkler. Det lodrette auto-sving-system fordeler automatisk luften jævnt i hele rummet og reducerer temperaturudsving. Dette resulterer i færre tænd/sluk-cykler, hvilket reducerer energiforbruget og øger besparelserne.
Største udvalg af paneler på markedet
Round Flow-kassetten fås i hvid og sort og harmonerer med alle typer af indretning.
7 forskellige paneler i versionerne designer, selvrensende og standard dækker alle behov lige fra standard omgivelser til steder med meget støv.
- Designer-paneler
- Selvrensende paneler
- Standardpaneler
Designer-paneler i hvid og sort
› Ny serie af designpaneler, der skjuler luftindsugningsristene, hvilket giver mere elegant udseende
› Med 360° luftstrømning, brede flapper og intelligente følere (ekstraudstyr)
Selvrensende paneler kan fås i hvid og sort
› Den unikke Daikin selvrensende kassette med brede flapper og intelligente følere (ekstraudstyr)
› Finmasket panel til områder med meget støv (f.eks. tøjbutikker og boghandlere)
Standardpaneler kan fås i hvid og sort
› Den unikke Daikin round flow-kassette med 360° luftstrømning, brede flapper og intelligente følere (ekstraudstyr)
Relaterede produkter
Lær mere
-
100 - Sky Air product catalogue for professionalsPDF | 43.78MB -
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 24.01MB