Skip to main content

Hvor meget kan en varmepumpe reducere CO2-udledningen?

Der er mange gode grunde til at vælge en varmepumpe. Derfor har Daikin udarbejdet et whitepaper med titlen Drivers to Heat Pump Adoption by European Households, som indeholder faktabaseret viden, der kan hjælpe forbrugere med at træffe velinformerede valg. Det beskriver centrale faktorer såsom besparelser i energiomkostninger, statsstøtte, miljøpåvirkning, udarbejdelse af politikker, og hvordan varmepumper kan integreres med vedvarende energikilder for at fremtidssikre hjem.

I denne artikel fokuserer vi på de miljømæssige fordele ved varmepumper, herunder lavere CO2-udledning og højere energieffektivitet.

Varmepumper – nøglen til EU’s dekarbonisering og energiomstilling

Varmepumper er en af de vigtigste løsninger for at nå EU-målene for dekarbonisering. Ifølge vores casestudie udleder Daikins varmepumper 2-24 gange mindre CO2, hvilket sparer mellem 0,2 og 2 tons CO2-ækvivalenter om året (afhængigt af emissionsfaktoren, EF, for hvert enkelt lands elforsyning).

Det primære formål med EU’s omfattende Green Deal-plan til bekæmpelse af klimaforandringer er et dekarboniseret EU i 2050. EU har en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 55 % på tværs af samtlige sektorer, herunder også energi og bygninger. Bygninger er de største energiforbrugere og står for 40 % af EU’s samlede energiforbrug og 36 % af dets drivhusgasudledning. I boliger anvendes cirka 80 % af det samlede energiforbrug på opvarmning af lokaler og vand, og meget af dette afhænger stadig af fossile brændstoffer som kul, naturgas og olie. Dekarbonisering af opvarmningen af boliger er derfor afgørende for, at EU skal nå sine klimamål.

Varmepumpers rolle i dekarboniseringen

Varmepumper er et energieffektivt og miljøvenligt alternativ til traditionelle fossile systemer og dermed vigtige for opnåelsen af EU’s dekarboniseringmål. European Heat Pump Market and Statistics Report 2023 viser, at udbredelsen af varmepumper alene i 2022 bidrog til en reduktion af drivhusgasudledningen på 52,52 millioner ton. En global omstilling fra olie- og gasfyr til varmepumper ville potentielt kunne nedbringe den årlige CO2-udledning med 3 gigaton.

Støtte til EU-regler

Varmepumper er afgørende for EU’s omstilling til grøn energi og kulstofneutralitet i 2050. Ifølge en rapport fra 2022 fra Det Internationale Energiagentur (IEA) vil varmepumper kunne reducere Europas gasbehov til opvarmning af bygninger med minimum 21 milliarder kubikmeter i 2030. EU’s handlingsplan for varmepumper har som mål at installere mindst 10 millioner varmepumper frem mod 2027 med støtte fra forskellige EU-initiativer såsom renoveringsbølgeinitiativet, direktivet om vedvarende energi (RED) og direktivet om energieffektivitet (EED).

Livscyklusvurdering (LCA) for varmepumper

For at forstå fordelene ved en varmepumpe sammenlignet med gasopvarmning i forhold til CO2-aftryk er man nødt til at udføre en livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA). En LCA vurderer et produkts fuldstændige livscyklus – fra udvinding af ressourcer og anvendelse til genbrug og bortskaffelse – så man får et komplet indblik i produktets miljøpåvirkning.

Daikin har siden 2021 foretaget LCA’er af varmepumpeprodukter for at kunne vurdere deres miljøpåvirkning fra produktion til bortskaffelse. Daikins LCA verificeres af en uafhængig tredjepart og præsenteres i form af en miljøvaredeklaration (MVD), som indeholder en uafhængigt verificeret oversigt over et produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus. Der findes to typer miljøvaredeklarationer: branchespecifikke og produktspecifikke. Nationale lovgivninger stiller i stadig stigende grad krav om MVD’er.

Varmepumpe installeret i et køkken
Børn læser i sengen

Casestudie: CO2-aftrykket for Daikins varmepumper vs. gaskedler

Dette casestudie sammmenligner en Daikin Altherma 3 R 180L (luft-til-vand varmepumpe) med en højeffektiv gaskedel (90 % effektivitet).

Whole Life Carbon

Whole Life Carbon (WLC) er et produkts samlede CO2-aftryk i hele dets levetid, herunder både indlejret og driftsrelateret CO2. Det globale opvarmningspotentiale (GWP) for en Daikin-varmepumpe er næsten otte gange lavere end det globale opvarmningspotentiale for en gaskedel.

CO2 i driftsfasen

Udledningen af CO2 i forbindelse med drift opstår i produktets brugsfase. I denne undersøgelse er den driftsmæssige udledning fra gaskedlen næsten ti gange højere end udledningen fra varmepumpen. Energiforbruget er beregnet på baggrund af franske tal.

Indlejret CO2

Dette refererer til den udledning, der finder sted i forbindelse med udvinding, produktion, transport, konstruktion, vedligeholdelse, reparation og end-of-life for et produkt eller en bygning. Daikins varmepumpe har mere indlejret CO2 end gaskedlen, hvilket primært skyldes højere udledning i produktions- og end-of-life-fasen.

Varmepumper resulterer i væsentligt lavere CO2-udledning

Ved at udskifte en gaskedel med en varmepumpe opnår man en markant lavere CO2-udledning fra enfamiliehuse i de europæiske lande. Variationen i varmepumpers CO2-aftryk i brugsfasen blev målt i forskellige lande for en typisk, mellemstor husstand med et årligt energiforbrug på 10.000 kWh, som er repræsentativt for nybyggede boliger, hvilket gav følgende resultater:

  • Frankrig: Frankrigs elforsyningsnet har den laveste emissionsfaktor i undersøgelsen (0,041 kg/kWh), hvilket gør, at en Daikin-varmepumpe udleder 2107 kg CO2 mindre om året og har en 24 gange lavere CO2-belastning i brugsfasen end en gaskedel.
  • UK: En Daikin-varmepumpe udleder 1695 kg CO2 mindre om året og har en fire gange højere CO2-effektivitet end en gaskedel.
  • Italien: En Daikin-varmepumpe udleder 1503 kg CO2 mindre om året og har en tre gange højere CO2-effektivitet end en gaskedel.
  • Spanien: En Daikin-varmepumpe udleder 1852 kg CO2 mindre om året og har en seks gange højere CO2-effektivitet end en gaskedel.
  • Holland: En Daikin-varmepumpe udleder 1358 kg CO2 mindre om året og har en tre gange højere CO2-effektivitet end en gaskedel.
  • Belgien: En Daikin-varmepumpe udleder 1921 kg CO2 mindre om året og har en otte gange højere CO2-effektivitet end en gaskedel.
  • Tyskland: En Daikin-varmepumpe udleder 1240 kg CO2 mindre om året og har en 2,3 gange højere CO2-effektivitet end en gaskedel.
  • Polen: Selvom Polens elforsyningsnet har den højeste emissionsfaktor (0,7766 kg/kWh), er en varmepumpes CO2-aftryk stadig 11 % lavere end en gaskedels, og den udleder 226 kg CO2 mindre om året. Dette er et stort fremskridt i dekarboniseringen af Polens varmesektor, som vil blive forbedret yderligere i takt med landets omstilling fra kulkraft til alternativer med et lavere CO2-aftryk.

Den årlige udledning fra brug af varmepumper er altså 2-24 gange lavere end udledningen fra gaskedler, der leverer den samme opvarmning og køling af luft og vand til husstandene i de undersøgte lande. Emissionsfaktoren for elektricitet forventes at falde på både kort og lang sigt takket være investeringer i vedvarende energi i EU og Storbritannien. Derfor vil varmepumper fortsat have en lavere udledning i brugsfasen og bidrage til at opnå klimamålene.

Undersøgelsen konkluderer, at en varmepumpe er en brugsklar løsning, som indebærer omfattende miljøfordele sammenlignet med traditionelle gaskedler.

Se nærmere oplysninger, kilder og referencer i det fuldstændige whitepaper (kan downloades på engelsk).

Flere gode grunde til at vælge en varmepumpe