Skip to main content

Derfor giver det mening at tilslutte din Daikin varmepumpe til solcellepaneler, skabe synergi og spare endnu mere på din energiregning

Der er mange gode grunde til at vælge en varmepumpe. Derfor har Daikin udarbejdet et whitepaper med titlen Drivers to Heat Pump Adoption by European Households, som indeholder faktabaseret viden, der kan hjælpe forbrugere med at træffe velinformerede valg. Det beskriver centrale faktorer såsom besparelser i energiomkostninger, statsstøtte, miljøpåvirkning, udarbejdelse af politikker, og hvordan varmepumper kan integreres med vedvarende energikilder for at fremtidssikre hjem.

I denne artikel fokuserer vi på, hvordan kombinationen af varmepumper og solcellepaneler kan maksimere energieffektiviteten og føre til større energi-uafhængighed.

Du kan sænke din varmeregning ved at installere en Daikin varmepumpe. Ved at forbinde den til solcellepaneler bliver besparelser endnu større, eftersom dit hjem bliver endnu mere energieffektivt. Hvordan fungerer det, og hvor meget kan man spare?

Hvordan får solcellepaneler en varmepumpe til at virke?

Når varmepumper er tilsluttet solcellepaneler, får man en stor del af den nødvendige elektricitet til driften gratis fra den elektricitet, som panelerne genererer. Dermed bruger de mindre energi fra forsyningsnettet, hvilket sænker dine energiregninger.

De økonomiske fordele ved at generere din egen energi

Der er på flere måder god økonomi i selv at producere mere af den elektricitet, du skal bruge til at opvarme og køle dit hjem, i stedet for at købe den fra din energileverandør.

Først og fremmest kan du få penge for den elektricitet, du producerer, hvis du ikke bruger det hele. Dine solcellepaneler kan generere mere, end du har brug for, især om sommeren eller midt på dagen. Hvis det sker, kan den overskydende energi sendes tilbage til nettet, og som tak får du en månedlig betaling til en fast såkaldt afregningstarif.

Afregningstariffer har længe været et godt salgsargument. I dag bliver tarifferne dog reduceret, så boligejere får en lavere pris for deres elektricitet end tidligere.

Sådan optimrer du din brug af solenergi

En endnu mere attraktiv løsning er at bruge mere af din egen elektricitet til at dække flere af dine daglige behov derhjemme. For eksempel kan du bruge den elektricitet, dine solcellepaneler genererer, til at opvarme dit varme vand hele året stedet for at bruge gas. Du kan lægge et skema, så din varmtvandsbeholder varmer op midt på dagen, når solcellepanelerne sandsynligvis producerer mest energi, og dit energiforbrug i husstanden sandsynligvis er ret lavt.

Du kan også bruge en varmevandsbeholder tilsluttet en varmepumpe som et 'batteri’ til energi. Overskydende elektricitet kan bruges til at producere mere varmt vand, end ens husstand har brug for i løbet af dagen, og gemme resten til senere.

Daikins varmepumper bruger smarte algoritmer til at gøre dette muligt og sikre, at de altid udnytter din solenergi bedst muligt.

Dokumenterede besparelser: Daikin-eksperimentet

Begge disse alternativer er sandsynligvis mere omkostningseffektive end at eksportere elektriciteten tilbage til forsyningsnettet. For at synliggøre dette udførte vi et eksperiment med en Daikin Altherma varmepumpe med en 250-liters varmtvandsbeholder, der var tilsluttet solcellepaneler.

Ved at bruge en varmepumpe i stedet for et gasfyr til at producere varmt vand og ved at lagre overskydende energi i varmtvandsbeholderen for at skabe et 'batteri' viste det sig, at over et år kunne halvdelen (35-50 %) af den nødvendige energi til at producere varmt vand komme fra solenergi. Det er 10 % mere, end man kan opnå med solcellepaneler alene,

hvilket bør give besparelser på omkring 80-120 euro om året alene på produktion af varmt vand. Derudover kommer besparelserne på opvarmning og køling af boligen. Når du sammenligner dette med de 23 euro, du ville få for at transportere den samme energi tilbage til forsyningsnettet, er argumentet for at bruge strømmen selv overbevisende.

Test udført i Belgien i 2022 med en solcelleinstallation på 5 kWp. Vand opvarmet til en temperatur 10° over normalen. Besparelser beregnet på baggrund af en elpris på 0,293 euro/kWh og en afregningstarif på 0,078 euro/kWh (baseret på energipriser fra juni 2023).

Se nærmere oplysninger, kilder og referencer i det fuldstændige whitepaper (kan downloades på engelsk).

Flere gode grunde til at vælge en varmepumpe