Hvad er fordelene ved klimaanlæg eller luft-til-luft varmepumper?
- Køling og opvarmning
- Flere rum
- Enkel at betjene
- Utroligt effektiv
- Passer til din indretning
Dobbelt komfort
Luft-til-luft varmepumper kan levere både opvarmning og køling. Nyd et køligt soveværelse om sommeren og en varm stue i vintermånederne.
Køling og opvarmning i flere rum
Med et ”multi” luft-til-luft varmepumpesystem kan du tilslutte op til fem indendørsenheder til én udendørsenhed. Indendørsenhederne findes i mange forskellige størrelser og udformninger, som passer til hvert enkelt rums behov og design, så du får effektiv opvarmning og køling i hele boligen. Derudover kan du justere temperaturen i hvert enkelt rum.
Nem at eje
Systemet er enkelt at bruge, uanset hvor du er, eftersom enhederne betjenes med en brugervenlig fjernbetjening eller app.
Omkostningseffektivt og bæredygtigt
De fjerner desuden boligejernes bekymringer i forhold til energiudgifter og miljøpåvirkninger, eftersom de er både omkostningseffektive og bæredygtige. Kun 20 % af den energi, der skal bruges til at drive systemet, er strøm. Resten tages fra den ultimative kilde til vedvarende energi: luften. Dermed kan du føle dig tryg ved, at din komfort ikke sker på klodens bekostning.
Designet til at passe til din stil
Daikin har en bred vifte af indendørsenheder, som er designet til at passe til din stil og gå i ét med din indretning, så du får den bedst mulige komfort i hele boligen året rundt.
Hvordan fungerer et luft-til-luft varmepumpesystem?
Et luft-til-luft varmepumpesystem består af to enheder.
Indendørsenheden
Indendørsenheden i dit luft-til-luft varmepumpesystem er den del af systemet, der er placeret inde i boligen og sikrer en passende temperatur indendørs. Daikin har en bred vifte af indendørsenheder, som er designet til at passe til din stil og gå i ét med din indretning, så du får den bedst mulige komfort i hele boligen året rundt.
Udendørsenheden
Udendørsenheden er den del af en luft-til-luft varmepumpe, der indeholder kompressoren, propelventilatoren, kredsløbskortet og varmeveksleren. Den kan monteres på en ydermur eller placeres på et tag eller i en have. Udendørsenheden komprimerer kølemidlet, som enten udtrækker eller afgiver varme eller kulde i rummet via den tilhørende indendørsenhed.
Se med, og lær mere om klimaanlæg
Læn dig tilbage, og nyd disse historier, som er nøje udvalgt til at lære dig alt, du kan tænke dig at vide om vores løsninger
Mere information om klimaanlæg
Ja, og hvis du skifter til et klimaanlæg med vedvarende energi under renoveringen, vil det ikke alene højne værdien af din bolig, men også gavne miljøet og din pengepung. Varmepumper kan installeres i næsten alle hjem. Dog er der nogle ting, der er værd at overveje, især i forhold til isolering. For at en varmepumpe kan fungere effektivt, skal dit hjem være godt isoleret for at undgå varmetab. En kvalificeret energikonsulent kan rådgive dig om, hvordan dit hjem bliver velegnet til et varmepumpesystem. Det kunne fx være at øge isoleringen i væggene og på loftet. Du skal også tænke over placeringen. Udendørsenheden skal monteres på ydersiden af boligen på et sted, hvor du har nem adgang til den, når den skal rengøres, serviceres eller indstillingerne skal justeres.
Ja, en luft-til-luft varmepumpe (også kaldet et klimaanlæg) kan give dig varmt vand i hjemmet. Med Daikins Multi+-løsning får du varme, køling og varmt vand i ét system. Den forbinder op til tre enheder og en varmtvandsbeholder og er kompatibel med en 90- og 120-literstank og en lang række indendørs enheder, der giver dig uovertruffen fleksibilitet. Kontrollér og justér alle indstillinger, inklusive skemaplanlægning og vandtemperatur, med vores Multi+-løsning med intuitivt tekstdisplay på varmtvandsbeholderen.
Daikins luft-til-luft varmepumper (også kaldet klimaanlæg) kan lindre allergi, fordi de fanger allergenerne i varmepumpens filter og forbedrer kvaliteten af den luft, du indånder. Ikke alene holder vores luft-til-luft varmepumper dig varm og køler dig ned – de fjerner også forurening, pollen og partikler fra luften i dit hjem.
Nogle Daikin-enheder er også udstyret med en Flash Streamer og forskellige filtre, fx det deodoriserende filter i titanapatit eller allergenfilteret i sølv, der hurtigt og effektivt reducerer luftforureningen.
Nej! Desuden kan vores luft-til-luft varmepumper (der også kaldes klimaanlæg) reducere allergisymptomer. Daikin integrerer flere forskellige filtre i alle klimaanlæg: deodoriserende filtre i titan, sølv-allergenfiltre og Flash Streamere, der fjerner støv og fanger bakterier. Hvis klimaanlægget vedligeholdes korrekt, og filtrene renses regelmæssigt, bliver luften renere og sundere at indånde.
For at din varmepumpe kan fungere optimalt, er det vigtigt, at systemet installeres korrekt. Kun en autoriseret tekniker bør udføre installationen på et passende sted. Underlaget skal være så fast, at det kan modstå enhedens vægt og vibrationer, og der skal være plads nok til luftgennemstrømning og tilslutning af rør og elkabler. Planter og buske i nærheden af varmepumpen skal være mindst en meter væk og beskæres regelmæssigt. Pumpen skal installeres et sted, der nemt kan tilgås i forbindelse med service og vedligeholdelse.
Vi bliver ofte spurgt, hvorfor vi ikke kan placere varmepumpen indendørs. Kunne den ikke placeres på loftet eller i udestuen? Svaret er nej. Efter nogle få timer har varmepumpen nemlig trukket al varmen ud af luften, og rummet ville blive lige så koldt som en fryser. Derfor skal luft-til-luft varmepumper have adgang til den udendørs luft.
Vi anbefaler at få den serviceret af en kvalificeret montør en gang om året. Regelmæssig servicering, vedligeholdelsestjek og rutinerengøring af systemet vil forlænge dens levetid og bevare dens energieffektivitet.
Dette er tegn på, at din luft-til-luft varmepumpe (også kaldet klimaanlæg) har brug for øjeblikkelig vedligeholdelse:
Hvis dit klimaanlæg larmer mere end sædvanligt, kan filtrene være tilstoppet. Rens enheden ved at støvsuge støv væk. Hvis den fortsat larmer, eller du hører en gurglende lyd, kan det være et mekanisk problem. I så fald bør du kontakte en kvalificeret montør for at få undersøgt enheden.
Læs vores blog om køling
Vi har udvalgt nogle informative og inspirerende artikler, som beskriver, hvordan Daikin kan hjælpe dig
Find den model, der passer til din indretning