Skip to main content

Seasonal Smart Bluevolution

Europas første energibesparende klimaanlæg med det miljøvenlige kølemiddelnbsp;R-32 tilnbsp;private boliger ognbsp;kommerciel brug.

Bluevolution-teknologi

Med sin betydeligt lavere CO2-emission er kølemidlet R-32 det mest energieffektive kølemiddel på markedet. Vores signatur Seasonal Smart Bluevolution har det laveste miljømæssige fodaftryk i sin klasse, med et Globalt opvarmningspotentiale (GWP), der er 68 % lavere end andre traditionelle kølemidler, som f.eks. R-410A. Med denne næste generation i energibesparelse vil du opnå besparelser på energiregningen som følge af det reducerede energiforbrug og de reducerede vedligeholdelsesomkostninger på grund af eliminering af den årlige lækagekontrol.

Selvrensende Round Flow-kassette

Vores selvrensende Round Flow-kassette er udstyret med et unikt selvrensende filterpanel, der reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og øger energieffektiviteten med besparelser på op til 50 % sammenlignet med traditionelle kassetter. Det intelligente øje registrerer, om der er personer i rummet og retter luftudledningen bort fra personerne, og reducerer dit energiforbrug med op til 27 % ved automatisk at skifte til energisparetilstand eller slukke, når det ikke registrerer personer i rummet.

Intelligent energistyring

Du kan centralstyre dine forskellige klimazoner ved at slutte din intelligent Tablet Controller til vores Daikin Cloud.

  • Overvåger og benchmarker samtidig flere lokationer for at reducere stort energiforbrug
  • Den kan tilsluttes Daikin Cloud, så du kan få adgang til dit system uanset tid og sted
  • Intuitivt interface på touchskærmen sikrer let klimastyring
  • Ideel til små og mellemstore kommercielle anlæg

Udstyret med vores variable kølemiddelteknologi

Den variable kølemiddeltemperatur tilpasser automatisk kølemiddeltemperaturen til belastningen. Dette sikrer en optimal balance mellem energibesparelser og komfort, samtidig med at det giver den bedste årsbaserede virkningsgrad med hurtige reaktionstider på selv de varmeste dage.

Opgrader dit nuværende system med Bluevolution-teknologi

Det er nemt at udskifte dit eksisterende klimaanlæg med Bluevolution-teknologi. Vores Sky Air R-32 genbruger de eksisterende lednings- og rørføringer, så du kan opgradere din klimaløsning uden at forstyrre den daglig drift og uden at skulle betale for en total udskiftning. Da Sky Air R-32 har den højeste energieffektivitet i sin klasse, vil du også opleve betydelige besparelser med Sky Air R-32 sammenlignet med din hidtidige løsning.

Relaterede produkter

  • RZAG-LV1

    Førende teknologi i branchen med R-32 der leverer optimal effektivitet og komfort til kommercielle anlæg

  • FCAHG-F

    Europas første BLUEVOLUTION F-32-serie til mindre kommercielle anlæg

  • DCC601A51

    Bedre købsoplevelse for kunderne via bedre styring af komfortniveauet i din butik

Lær mere