Sådan fungerer luftbaserede varmepumper
Videnskaben og fordelene ved luftbaserede varmepumper
Hvad er en luftbaseret varmepumpe?
En luftbaseret varmepumpe er etsystem til opvarmning og køling, som trækker termisk energi ud af udendørsluften og fører den ind i boligen for at skabe komfort året rundt. I stedet for at generere varme ved at forbrænde brændstof bruger den elektricitet til at flytte eksisterende varme fra ét sted til et andet.
Luftbaserede varmepumper kan levere opvarmning om vinteren og køling om sommeren fra ét samlet, energieffektivt system. De benytter vedvarende energi fra luften i stedet for fossile brændstoffer og betragtes derfor som et CO2-fattigt alternativ til traditionelle fyr med gas eller olie.
Selv kold luft indeholder anvendelig varmeenergi. Termisk energi er den energi, der rummes i partikler i bevægelse – jo hurtigere de bevæger sig, desto varmere bliver de. Ved at indfange og koncentrere denne energi kan en luftbaseret varmepumpe opvarme din bolig effektivt, selv når det er koldt udenfor.
Husstande i Europa oplever stigende energipriser og øgede klimakrav, hvilket har fået flere og flere boligejere til at vælge luftbaserede varmepumper for at opnå driftssikker komfort året rundt. Traditionelle centralvarmesystemer, som afbrænder fossile brændstoffer, kan være dyre, ineffektive og udlede meget CO2. I mange tilfælde kan en opgradering til en luftbaseret varmepumpe forbedre energieffektiviteten og samtidig sænke CO2-udledningen.
Uanset om du vil udskifte hele dit varmesystem, sænke dit energiforbrug eller opretholde et behageligt indeklima både sommer og vinter, er det første skridt at sætte sig ind i, hvordan en luftbaseret varmepumpe fungerer.
Hvordan fungerer luftbaserede varmepumper?
Luftbaserede varmepumper fungerer ved at trække varme ud af udendørsluften, øge dens temperatur med en kompressor og overføre varmen til din bolig. Denne proces gør dem i stand til at fungere effektivt selv i minusgrader, hvilket gør dem velegnede til helårsbrug.
Det grundlæggende princip kan forklares med et enkelt eksempel: Når man pumper et cykeldæk op, bliver ventilen varm, når luften komprimeres. Kompression øger temperaturen, og det er det princip, varmepumpeteknologi er baseret på.
I praksis fungerer systemet i tre trin:
Udendørsenheden absorberer varme fra den omgivende luft.
En kompressor øger varmens temperatur.
Varmen overføres til boligen, enten som varm luft (luft-til-luft systemer) eller varmt vand (luft-til-vand systemer).
Eftersom systemet flytter varmen i stedet for at generere den ved forbrænding, kan den levere væsentligt mere varmeenergi end den strøm, den bruger.
Hvis du vil have en nærmere forklaring af kølecyklussen og systemets komponenter, kan du læse vores guide til, hvordan varmepumper fungerer.
Forskellige typer luftbaserede varmepumper
Der findes to slags luftbaserede varmepumper: Luft-til-luft og luft-til-vand.
Luft-til-luft varmepumper
Luft-til-luft varmepumper kaldes også for klimaanlæg, men kan også levere effektiv opvarmning. De leverer varme ved at føre varm luft ind i boligen, og de kan også levere køling ved at vende processen om.
Sådan fungerer luft-til-luft varmepumper
Luft-til-luft varmesystemer tager varme fra udendørsluften og fører den ind i boligen. En udendørsenhed absorberer varme, selv om vinteren, og en kompressor øger varmen til en brugbar temperatur. Inde i boligen fører en blæser luften over et opvarmet rør, så varmen fordeles. Om sommeren vendes denne cyklus, så den i stedet afkøler boligen.
Luft-til-vand varmepumper
Luft-til-vand varmepumper opvarmer vand, som anvendes til radiatorer og gulvvarme. De leverer også varmt brugsvand.
Sådan fungerer luft-til-vand varmepumper
Disse systemer trækker varme ud af udendørsluften og overfører den til vand i stedet for luft. Det opvarmede vand bruges til radiatorer, gulvvarme eller i en varmtvandsbeholder. De er især effektive til opvarmningssystemer med lave temperaturer såsom gulvvarme, og de kan levere varmt vand til vandhaner og brusere.
Hvor effektive er luftbaserede varmepumper?
Luft-til-luft og luft-til-vand systemer bruger begge elektricitet, men de er langt mere effektive end traditionelle kedler. Deres effektivitet måles i SCOP-værdi, som er årsvirkningsgraden (Seasonal Coefficient of Performance). Luft-til-vand varmepumper har som regel en SCOP-værdi på omkring 4, hvilket betyder, at der genereres fire enheder varme, for hver enhed tilført strøm. SCOP-værdien falder om vinteren, men varmepumper har en høj ydeevne året rundt og er meget udbredt i kolde klimaer såsom Skandinavien. For at opnå maksimal ydeevne bør man isolere boligen godt og vælge et system i den rigtige størrelse.
Omkostninger og fordele
Luft-til-luft varmepumper
Luft-til-luft varmepumper (også kaldet klimaanlæg) er generelt billigere at installere end luft-til-vand systemer, eftersom de ikke skal tilsluttes et vandkredsløb.
I mindre boliger kan enkelt-splitsystemer installeres for ca. 10.000-26.000 kr afhængigt af systemets kapacitet og installationens kompleksitet.
Omkostningerne varierer afhængigt af:
- Den nødvendige kapacitet
- Antal indendørsenheder
- Installationens kompleksitet
Hvad angår effektivitet, så kan luft-til-luft systemer opnå SCOP-værdier på over 5 ved optimale forhold, men de fleste modeller ligger på et gennemsnit omkring 3-4 over en sæson. Der findes et bredt udvalg af produkter, og alle modeller kan levere både opvarmning og køling efter behov.
Ved at holde øje med energiforbruget kan man som boligejer vurdere, hvornår det er mest effektivt at bruge systemet i stedet for alternative opvarmningskilder.
En begrænsning i forhold til luft-til-vand varmepumper er, at man som regel er nødt til at have et separat system til varmt brugsvand. Nogle producenter tilbyder dog opsætninger, som muliggør tilslutning til en varmtvandsbeholder. Der skal også være plads til indendørsenheder, som kan monteres på væggen eller i loftet.
Luft-til-vand varmepumper
Luft-til-vand varmepumper er designet til at erstatte hele dit centralvarmesystem. I nogle tilfælde kan man bruge de eksisterende radiatorer.
Traditionelle radiatorer er som regel mindre og designet til en højere fremløbstemperatur, hvilket kan påvirke systemets overordnede effektivitet. I visse ejendomme anbefales det, at man opgraderer radiatorerne for at opnå optimal ydeevne.
Installationsomkostningerne vil typisk være ca. 63.000 – 112.000 kr afhængigt af boligens størrelse, isolering og nødvendige systemændringer.
Hvis installationen er en del af en nybygget bolig eller et større renoveringsprojekt, kan systemet være nemmere at integrere, hvilket kan reducere installationens kompleksitet og dermed også prisen.
Luft-til-luft kontra luft-til-vand: Primære forskelle
Egenskaber | Luft-til-luft | Luft-til-vand |
Varmekilde | Varm luft | Opvarmet vand |
| Opvarmning | God | Meget god (især med gulvvarme) |
| Køling | Ja | Ja |
Varmtvandsbeholder | Afhænger af producenten | Ja |
Installationsomkostninger | Lavere | Højere |
Installationskompleksitet | Enklere | Mere kompleks (afhænger af eksisterende distributionssystem) |
Klimaegnethed | Mildt til koldt | Mildt til meget koldt (med den rigtige enhed) |
Miljøfordele ved luftbaserede varmepumper
Regeringer over hele Europa øger deres CO2-reduktionsmål, og dermed får vedvarende varmeteknologier en central rolle i forhold til at nå målet om netto-nuludledning. Luftbaserede varmepumper kan sænke husstandens CO2-udledning til under det halve i forhold til gaskedler ved at benytte vedvarende energi fra omgivelserne.
Ved at bruge luft – en frit tilgængelig naturressource – og minimal elektricitet reducerer luftbaserede systemer afhængigheden af fossile brændstoffer markant. For mange husstande udmønter det sig både i lavere driftsomkostninger og et håndgribeligt bidrag til de nationale klimamål.
Overvejelser i forhold til installation og drift
Installation af luft-til-luft varmepumper
Luft-til-luft systemer er generelt nemmere og hurtigere at installere. De kræver som regel kun én udendørsenhed og én eller flere indendørsenheder, og indgrebet i boligen er minimalt. Eftersom systemet opvarmer og køler luften direkte, behøver man ikke at ændre på boligens vandrør eller varmedistribution. Det betyder, at installationsomkostningerne ofte er lavere end for luft-til-vand-systemer.
De fungerer i milde til kolde klimaer og leverer effektiv opvarmning og køling, men de har som regel en noget lavere opvarmningseffektivitet end velkonstruerede luft-til-vand-systemer, især ved meget lave temperaturer.
Installation af luft-til-vand varmepumper
Luft-til-vand-systemer kræver en mere kompleks installation, fordi de skal tilsluttes boligens vandbårne varmesystemer, dvs. radiatorer, gulvvarme eller begge dele. De kræver normalt en udendørsenhed samt et hydraulisk modul, varmtvandsbeholder og cirkulationsdele. Det betyder, at installationsomkostningerne som regel er højere.
De leverer dog en fremragende samlet driftseffektivitet, især i kombination med lavtemperaturvarmekilder såsom gulvvarme. De er velegnede til koldere klimaer og giver desuden den fordel, at de producerer varmt brugsvand, så man får en komplet løsning til opvarmning og varmt vand.
Luftbaseret opvarmning kontra traditionelle systemer
I stedet for at generere høj varme i korte cyklusser leverer luftbaserede varmesystemer ensartet lavtemperaturvarme i længere cyklusser, hvilket bidrager til en ensartet komfort i boligen og kræver mindre energi. Det gør dem særligt velegnede til boliger med god isolering og moderne radiatorer eller gulvvarme.
En vigtig pointe er, at luftbaserede varmepumper ikke har nogen direkte CO2-udledning og markant reducerer afhængigheden af gas eller olie, hvilket bliver en stadig større fordel i takt med store prisudsving og strammere lovgivning om opvarmning med fossile brændstoffer.
Selve installationen koster en del, men de langsigtede besparelser på energi og vedligeholdelse samt eventuelle bidragsordninger gør varmepumper til et omkostningseffektivt valg. Europa bevæger sig i retning af nettonul-udledning og udfaser nyinstallation af gaskedler, så ved at skifte til et luftbaseret system får man en fremtidssikret investering, som gavner både boligejere og kloden.
Smart integration: Styring og automation
Moderne varmepumper fungerer fremragende sammen med smarte termostater og skemalægningssystemer, så man som boligejer kan fjernovervåge og justere temperaturen. I kombination med apps til energiovervågning giver de et indblik i forbrugsmønstre, så man som bruger kan finjustere systemet og spare energi.
Daikins varmepumper er kompatible med vores Onecta-app, så du kan overvåge dit varmesystems status og betjene det – uanset hvor du er.
Konfiguration af varmesystemet
En luft-til-luft varmepumpe kan ikke integreres med radiatorer. Den fungerer ved at opvarme luft og lade den cirkulere i et rum, som et omvendt klimaanlæg, og varmer ikke vand til et centralt, vandbåret varmesystem.
Luft-til-vand-systemer kan derimod integreres med radiatorer, gulvvarme eller hybridsystemer parallelt med eksisterende kedler. Denne fleksibilitet gør dem særligt velegnede til både nybyggeri og udskiftning, så du kan foretage overgangen til opvarmning med vedvarende energi i dit eget tempo.
Kølefunktion om sommeren.
Europa oplever varmere somre og hyppigere hedebølger, og boliger bliver bedre og bedre isolerede, hvilket gør luftbaserede varmepumpers kølefunktion stadig mere værdifuld. Systemet, der leverer varme om vinteren, kan fungere omvendt og levere afkølet luft eller vand om sommeren, så du får effektiv, støjsvag og pålidelig køling uden et dyrt og støjende klimaanlæg.
Luftbaserede varmepumpers levetid og vedligeholdelse
Luftbaserede varmepumper er designet til at holde og har en gennemsnitlig levetid på 15-20 år, hvis de bliver serviceret regelmæssigt. Deres effektive design med få bevægelige dele og uden forbrænding giver mindre slitage og et lavere vedligeholdelsesbehov end traditionelle kedler.
Det er som regel nok med et årligt servicebesøg, hvor man kontrollerer kølemiddel, filtre og elektriske dele. Mellem servicebesøgene kan enkle tiltag som at rense udendørsenheden og holde luftkanalerne rene være med til at opretholde en høj ydeevne hele året. Man kan også justere systemet efter årstiden for at optimere effektiviteten.
Denne kombination af lang levetid, enkel vedligeholdelse og intelligent overvågning gør luftbaserede varmepumper til et driftssikkert valg til effektiv komfort i boligen.
Integration af varmt brugsvand
Alle luft-til-vand varmepumper kan levere varmt brugsvand, så du får en samlet løsning til opvarmning, køling og hverdagsbrug. Ved at trække varme ud af luften kan de effektivt opvarme brugsvand til vandhaner og brusere, samtidig med at energiforbruget holdes lavt.
Denne fleksibilitet gør luftbaserede varmepumper til en praktisk og bæredygtig løsning, som giver komfort hele året og reducerer CO2-udledningen.
Statsstøtte og lovgivning
Flere regeringer i EU fremmer implementeringen af varmesystemer med lav CO2-udledning ved hjælp af lovgivning og bidragsordninger. Støtte i form af installationsdækning, momsreduktion og standarder for nettonul-byggeri gør det nemmere for boligejere at udfase fossilbaserede systemer.
Typiske spørgsmål om luftbaserede varmepumper
Spørgsmål: “Fungerer varmepumper, når det er meget koldt?”
Svar: Ja. Moderne luftbaserede varmepumper kan trække varme ud af luft ved temperaturer ned til -28 °C og er designet specifikt til europæiske vintre.
Spørgsmål: “Er varmepumper kun egnede til private boliger?”
Svar: Nej. Luftbaserede systemer er utroligt skalerbare og kan anvendes i lejligheder, villaer, erhvervsbygninger og sågar inden for industri.
Spørgsmål: “Er de dyre at vedligeholde?"
Svar: For det meste er vedligeholdelsesbehovet minimalt og som regel billigere end servicering af traditionelle kedler.
Sådan vælger du den rigtige varmepumpe
Når du skal vælge en varmepumpe, er det vigtigt at være opmærksom på:
- Årsvirkningsgrad (SCOP-værdi)
- Støjniveau
- Passende kapacitet
1. Årsvirkningsgrad (SCOP-værdi)
Årsvirkningsgraden (SCOP-værdien) angiver, hvor effektivt en varmepumpe fungerer over en hel fyringssæson. Jo højere SCOP-værdi, desto mindre elektricitet kræver det at producere den samme mængde varme, hvilket reducerer både energiregningen og CO2-udledningen.
For eksempel er Daikin Altherma 4 H klassificeret som A+++ for opvarmning af rum ved en fremløbstemperatur på både 35 °C og 55 °C. Den fungerer desuden uden problemer ved temperaturer ned til -28 °C, hvilket indebærer, at den klarer sig suverænt i vintervejr og har en høj årsvirkningsgrad.
2. Støjniveau
Støj kan være generende, især i boliger. Moderne luftbaserede varmepumper er designet med fokus på støjoptimering.
For eksempel har udendørsenheden til en Daikin Altherma 4 H et lydniveau på kun 28 dBA ved 3 meters afstand, hvilket gør den velegnet selv i støjfølsomme nabolag.
3. Passende kapacitet
Det er også vigtigt, at varmepumpen har den korrekte størrelse. Hvis den er for lille, opfylder den ikke dine varmebehov i koldt vejr, men hvis den er for stor, starter og stopper den ofte, hvilket er ineffektivt og dyrt.
For at opsummere: Vælg et system med en høj SCOP-værdi, lav driftsstøj og den rigtige størrelse til din bolig. Ved at vælge et system fra en velrenommeret producent kan du stole på, at disse funktioner ikke kun er teoretiske – de er integrerede i systemer, der findes på markedet.
Opgradering fra en gaskedel
Overgangen fra en gaskedel til en luftbaseret varmepumpe indebærer flere vigtige trin:
- Nedmontering og sikker bortskaffelse af det gamle system
- Vurdering af boligens isolering
- Opdatering af elinstallation eller rørføring for at sikre kompatibilitet
En autoriseret tekniker installerer en ny udendørsenhed i den korrekte størrelse. Denne opgradering reducerer CO2-udledningen og er med til at fremtidssikre dit hjem mod udfasningen af fossilbaseret opvarmning.
Er en luftbaseret varmepumpe den rigtige løsning til dig?
Luftbaserede varmepumper er en praktisk og moderne løsning til komfort i boligen. Ved at kombinere høj effektivitet, opvarmning og køling året rundt og store CO2-reduktioner adresserer de både stigende energipriser og hensyn til miljøet.
Takket være bedre teknologi, offentlige støtteordninger og dokumenteret ydeevne selv i kolde klimaer er luftbaserede varmepumper ikke længere et nicheprodukt – de er et smart og bæredygtigt valg til boliger, som er klar til fremtiden.
Vigtige punkter
- Luftbaserede varmepumper leverer opvarmning, køling og – i luft-til-vand systemer – varmt brugsvand fra én integreret enhed.
- Luftbaserede varmepumper fungerer effektivt, selv i kolde klimaer.
- Luft-til-luft systemer er billigere og nemmere at installere, og luft-til-vand systemer kan erstatte centralvarme.
- Isolering og valg af korrekt størrelse er afgørende for ydeevnen.
- Lang levetid og lavt vedligeholdelsesbehov øger værdien på lang sigt.