Skip to main content

Derfor fungerer gulvvarme og varmepumper så godt sammen

Gulvvarme og varmepumper er den perfekte kombination, hvis du vil have et system, som leverer komfort, lave driftsomkostninger og høj energieffektivitet året rundt. Eftersom begge systemer har lave vandtemperaturer, fungerer de mere effektivt end traditionelle radiatorer og bidrager samtidig til at sænke din husstands energiforbrug og CO2-udledning. I denne guide kan du læse om, hvordan en varmepumpe fungerer i kombination med gulvvarme, hvorfor de passer så godt sammen, og hvilken betydning det har for komfort, omkostninger og energieffektivitet.

Fremtidens opvarmning og køling

Boligopvarmning i Europa er i forandring på grund af strengere energiregler, stigende brændstofpriser og øget miljøbevidsthed.

Gulvvarme kombineret med varmepumpeteknologi er en udbredt løsning, der kan levere effektiv opvarmning og køling med lavt energiforbrug og høj komfort – et alternativ til traditionelle systemer baseret på fossile brændsler.

Boligejere værdsætter den jævne varmefordeling, de lavere driftsomkostninger og den større designfrihed, som følger af ikke at skulle tage hensyn til synlige radiatorer.

Men hvad er det ved disse to teknologier, der gør dem så kompatible? Hvorfor passer en luftbaseret varmepumpe bedst til gulvvarme?

I denne artikel gennemgår vi svarene på disse og flere spørgsmål og ser nærmere på den tekniske funktion, de praktiske forhold og de mulige miljømæssige fordele ved at bruge varmepumper til gulvvarme og varmt brugsvand.

Hvad er gulvvarme?

Hvis du har prøvet at gå på et gulv, som var dejligt varmt, selvom det var klinkebelagt, ved du, hvor lækker og behagelig gulvvarme føles.

Med gulvvarme bliver boligen opvarmet af et netværk af rør under gulvet i stedet for radiatorer, der hænger på væggene.

Ud over at gøre gulvet behageligt at gå på fordeler det også varmen mere ensartet, så du slipper for varme og kolde områder eller generende træk, som man ofte oplever, hvis man har radiatorer. Det mindsker støvcirkulationen og giver ofte en bedre luftkvalitet indendørs.

Det skyldes, at gulvvarme afgiver strålevarme, som nænsomt opvarmer flader og genstande, hvorimod radiatorer fungerer ved at cirkulere varm luft.

Vandbaserede gulvvarmesystemer benytter desuden cirkulerende varmt vand ved meget lavere temperaturer end radiatorer – cirka 25-35 °C sammenlignet med 45-75 °C.

Den lavere driftstemperatur kan sænke energiforbruget med 10-15 % i forhold til traditionelle varmesystemer.

Det er også en af de primære årsager til, at en varmepumpe er den perfekte varmekilde til gulvvarme. Daikins varmepumper passer fremragende sammen med vandbårne gulvvarmesystemer.

Hvorfor er varmepumper og gulvvarme den perfekte kombination?

En varmepumpe er et innovativt, CO2-venligt system til opvarmning og køling, som vokser i popularitet, i takt med at vi som samfund bevæger os væk fra fossile brændstoffer og i retning af vedvarende alternativer.

I stedet for at afbrænde fossile brændstoffer for at generere varme trækker en varmepumpe eksisterende termisk energi ud af luft, jord eller vand og flytter den udefra og ind i boligen.

Den fungerer på stort set samme måde som et køleskab, bare omvendt. Hvis du vil have et dybere indblik i teknologien bag dette, kan du læse vores guide til, hvordan varmepumper fungerer.

På grund af deres enkle installation er luft‑til‑luft og luft‑til‑vand varmepumper de mest udbredte typer til boliger. De henter varmeenergi fra udeluften og kan fungere selv ved temperaturer helt ned til –28 °C.

Varmepumpens effektivitetsfordele

Varmepumper byder også på andre fordele såsom lave driftsomkostninger og evnen til at levere opvarmning og køling året rundt med en utrolig effektivitet.

  • En varmepumpe kan levere 3-5 kWh varme for hver 1 kWh elektricitet, den forbruger, hvilket ved optimale forhold gør den 300-500 % mere effektiv end traditionelle gaskedler.
  • Varmepumper er mest effektive, når de producerer vand ved lavere temperaturer, og gulvvarme er netop udviklet til at fungere ved disse lave fremløbstemperaturer.
  • Ved at cirkulere varmt vand over et stort areal kan gulvvarmesystemer opvarme et rum ved vandtemperaturer på omkring 30 °C. Det gør det muligt for en varmepumpe at arbejde tæt på sit optimale effektivitetsniveau.

Du kan læse mere om varmepumpers effektivitet i vores særlige guide om sådan fungerer varmepumper.

Stabilt indeklima, ensartet komfort

Ved at kombinere varmepumper og gulvvarme opnår man en mere ensartet temperatur og minimerer den start/stop-cyklus, som man kan opleve med standardtermostater.

Det fører til et mere stabilt indeklima og forlænger udstyrets levetid, fordi det ikke skal arbejde så hårdt.

Som boligejer kan du se frem til reducerede energiregninger, et mere støjsvagt varmesystem og ensartet komfort, i stedet for løbende temperaturskift.

Derfor ser vi flere og flere, der vælger at kombinere deres Daikin-varmepumpe med vandbåren gulvvarme.

Hvad er ’lav fremløbstemperatur’, og hvorfor er det vigtigt?

Gulvvarme gør din varmepumpe i stand til at arbejde ved en lavere og mere effektiv temperatur.

Lidt mere teknisk sagt skyldes denne synergieffekt fremløbstemperaturen, dvs. den temperatur vandet har, når det forlader varmepumpen, inden den fordeles i varmesystemet.

Med gulvvarme er en fremløbstemperatur på 25-35 °C som regel nok til at opretholde en behagelig temperatur indendørs. Har man radiatorer, er fremløbstemperaturen dog nødt til at være 45-75 °C, for at man kan opnå den samme varme, og dermed skal varmepumpen arbejde mere.

Ved at optimere fremløbstemperaturen med fx en Daikin Altherma-varmepumpe kan man sænke energiforbruget med 20 % sammenlignet med konventionelle temperatursystemer.

Kan man afkøle boligen med gulvvarme?

Vidste du, at selvom det hedder ’gulvvarme’, kan det også køle boligen ned?

Moderne reversible varmepumper kan fungere som diskrete kølesystemer om sommeren ved i stedet at lade køligt vand cirkulere i de samme slanger. Systemet absorberer overskydende varme i boligen og fører den udenfor.

Denne form for strålekøling er behagelig og ensartet, så du holdes afkølet uden træk og kondensdannelse.

Hvis din bolig er velisoleret, kan det koste helt ned til 300-500 kroner om året at afkøle den afhængigt af klima og anvendelse.

Somrene bliver varmere og varmere i Europa, og gulvvarme og -køling kan bidrage til at øge komforten året rundt med et enkelt kombineret varmesystem.

Hvad er de centrale bestanddele i et gulvvarmesystem?

Et komplet gulvvarmesystem består af:

  • En varmepumpe: Varmepumpen er hjertet i systemet. Den trækker energi ud af luft, jord eller vand for at levere en mere effektiv form for opvarmning.
  • Rør og manifold: Varmt eller koldt vand sendes gennem robuste PEX-rør eller flerlagsrør, som ligger i gulvet. De er forbundet til en manifold, som regulerer strømmen til hvert enkelt kredsløb.
  • Termostater og intelligent styring: Termostater og intelligent styring sikrer, at hver enkelt zone i dit system (hvert enkelt rum eller område) opnår optimal komfort uden energispild.
  • Isolering og afretningslag: Et effektivt system kræver god isolering under rørene for at forhindre varmetab til jorden under gulvet. Afretningslaget over gulvvarmerørene fungerer som et termisk masselag, der lagrer og frigiver varme over tid.

Når disse bestanddele designes og installeres korrekt, fungerer de i fuld harmoni og skaber et utroligt responsivt, effektivt og langtidsholdbart klimastyringssystem.

Som leverandør af varmepumper og intelligente styringer vil Daikins installatører arbejde tæt sammen med dig og – hvor det er relevant – din gulvvarmeinstallatør for at sikre, at systemet bliver korrekt dimensioneret og tilpasset.

Hvilke typer varmepumper findes der til gulvvarme?

  • Luftbaserede varmepumper – Disse varmepumper trækker varme ud af luften udenfor, selv ved minusgrader, og omdanner den effektivt til opvarmning eller køling af boligen. De er dominerende på boligmarkedet takket være deres fleksibilitet og relativt lave installationsomkostninger. De kan nemt kombineres med gulvvarme.
  • Jordvarmepumper – Trækker termisk energi ud af jorden via nedgravede slanger. De leverer en højere effektivitet, men kræver et stort areal til nedgravning eller nedboring af slanger og er dyrere at installere.
  • Vandbaserede varmepumper – Disse varmepumper er mindre udbredte, men fungerer godt i boliger tæt på en flod eller en sø og leverer høj effektivitet og et stabilt output.

Der er flere faktorer, som er afgørende for, hvilken varmepumpe der er mest velegnet til gulvvarme i din bolig.

Daikin tilbyder skræddersyede løsninger uanset varmepumpetype, herunder ekspertrådgivning fra første færd, så du kan være sikker på, at du får det optimale opvarmningssystem til din bolig og dit klima.

Hvad er forskellen på vandbaseret gulvvarme og elektrisk gulvvarme?

Daikins varmepumper fungerer bedst med vandbaserede gulvvarmesystemer, men der findes også elektrisk gulvvarme, så det er en god ide at kende til begge typer.

Som nævnt herover fungerer vandbaserede systemer utroligt effektivt med en varmepumpe, fordi de kræver en lavere vandtemperatur.

Elektriske gulvvarmesystemer fungerer derimod uafhængigt af eksterne varmekilder og koster som regel 2-3 gange så meget i drift sammenlignet med et vandbaseret system, som understøttes af en Daikin-varmepumpe.

Det betyder, at dine driftsomkostninger vil være markant højere hen over en fyringssæson.

De primære fordele ved gulvvarme

Der er mange grunde til, at folk ser gulvvarme som det perfekte supplement til deres varmepumpe, for det er en kombination, som giver flere økonomiske og livsstilsmæssige fordele.

Disse omfatter:

  • Minimal vedligeholdelse, idet det kun kræver inspektion af gulvvarmens manifold en gang i mellem og løbende vedligehold af varmepumpen
  • Støjsvag drift, da systemet hverken har brummende blæsere eller tikkende radiatorer og derfor er stort set lydløst
  • Problemfri integration med smart home systemer til fjernbetjening og skemalægning, som optimerer energiforbruget
  • Kompatibilitet med vedvarende energi såsom solpaneler på taget, som øger effektiviteten yderligere og reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer
  • Fremtidssikring af dit hjem mod svingende energipriser, så du opnår lavere og mere forudsigelige driftsomkostninger

Gulvvarmeinstallation i korte træk

Meget enkelt sagt kan installation af gulvvarme forklares i følgende fem trin:

  • Trin 1: Undergulvet forberedes med effektiv isolering
  • Trin 2: Rørene lægges i nøje beregnede baner oven på isoleringen for at sikre ensartet varmefordeling
  • Trin 3: Rørene fastgøres forsvarligt i undergulvet, inden der lægges et afretningslag over dem
  • Trin 4: Når afretningslaget er hærdet, tilsluttes varmepumpen, systemet fyldes med vand og tryktestes
  • Trin 5: Dygtige installatører kalibrerer gennemstrømningshastigheden og termostaterne for at opnå det korrekte komfortniveau i hver zone/hvert område.

Hele processen kan for en typisk bolig tage tre til syv dage afhængigt af areal og kompleksitet.

Er gulvvarme mest velegnet ved nybyggeri eller renovering?

Eftersom gulvvarme indebærer, at man lægger isolering, rør og afretningslag, kan det hæve gulvniveauet.

Ved nybyggeri kan man nemt tage højde for dette i planlægningen. Selvom det naturligt kan være mere udfordrende i en eksisterende bolig, findes der lavprofil‑gulvvarmepaneler på markedet, som kun øger gulvhøjden med cirka 15–20 mm.

Spørg din Daikin-installatør om lavprofilsystemer til renovering, hvis du overvejer at renovere en eksisterende ejendom.

En Daikin-varmepumpes energieffektivitet

Som tidligere nævnt bidrager gulvvarmens lavere vandtemperatur til at øge varmepumpens effektivitet markant, hvilket ofte fører til 20-30 % lavere driftsomkostninger sammenlignet med højtemperatursystemer.

Daikins varmepumper er utroligt effektive. Årsvirkningsgraden (SCOP) for Daikins varmepumper ligger typisk på 4,5 eller derover, hvilket betyder, at der for hver enhed elektricitet genereres mere end fire gange så meget varme.

Processen kan vendes, så man opnår energieffektiv køling om sommeren.

Hvordan kan intelligent styring bidrage til at sænke dine energiudgifter?

Det første skridt er at installere en varmepumpe og gulvvarme. Hvis du virkelig vil maksimere effektiviteten og få det maksimale ud af din investering, er svaret effektiv styring.

Det indebærer intuitiv tilpasning af systemet til din families behov og automatisk justering i forhold til vejrforhold og elpriser.

Alt det kan håndteres enkelt via Daikins Onecta-app, som uden problemer kan integreres med moderne gulvvarmesystemer.

Med Onecta kan du:

  • Opnå præcis temperaturstyring af hvert rum eller hver zone
  • Opvarm kun de rum, du bruger, når du bruger dem
  • Hold øje med dit energiforbrug i realtid
  • Drag fordel af algoritmer, der lærer din husstands rutiner at kende
  • Optimer ydeevnen efter vejrforhold og tilstedeværelsesmønstre

Hvorfor er isolering så vigtig for gulvvarme?

Isolering er en anden vigtig del af puslespillet, hvis du ønsker en markant forbedring af energieffektiviteten i dit hjem som helhed.

Korrekt isolering af dit hjem fra top til bund vil bidrage til at maksimere varmepumpens og gulvvarmens effektivitet.

Det inkluderer god isolering af vægge, vinduer og tag samt kontrol af lufttæthed for at forhindre, at varm eller kold luft slipper ud.

Ved at efterisolere, opgradere vinduer og døre og forsegle utætheder gør du ikke bare boligen mere behagelig at opholde sig i – du opnår også mindre energispild og lavere energiregninger.

Hvad koster en varmepumpe og gulvvarme?

Hvis du overvejer at anskaffe en varmepumpe og gulvvarme til dit hjem, vil en af dine primære overvejelser sandsynligvis være prisen.

Prisen for varmepumpe og gulvvarme afhænger primært af to faktorer – installationsomkostninger og driftsomkostninger over tid.

  • Installationsomkostninger: Installation af en varmepumpe kombineret med et gulvvarmesystem koster typisk 90.000-130.000 for en gennemsnitlig bolig med tre værelser, men det kommer dog an på individuelle forhold såsom varmepumpetype, gulvareal og ejendommens stand.
  • Tilskud til varmepumper: I mange lande kan man få tilskud til varmepumper, som kan reducere anskaffelsesomkostningerne, så det er bestemt værd at undersøge, hvilke varmepumpetilskud der findes i det område, hvor du bor.
  • Driftsomkostninger: De er væsentligt lavere end for elradiatorer og konkurrencedygtige sammenlignet med gaskedler, især i en tid med store udsving i gaspriserne. Driftsomkostningerne kan reduceres yderligere, hvis man udnytter særlige eltakster eller tilføjer solpaneler, hvilket vi kommer til i næste afsnit.
  • Vedligeholdelsesbehov: Gulvvarme har ikke ret mange bevægelige dele og kræver ikke ret meget eftersyn ud over en inspektion af manifolden i ny og næ. Varmepumper har godt af at få udført årlig service, hvor man kontrollerer kølemiddelniveau, filtre og systemets ydeevne. Servicen kan udføres af din lokale Daikin-installatør.
  • Levetid: Hvis de plejes korrekt, kan gulvvarmerør holde i mere end 50 år, mens moderne varmepumper typisk holder i mindst 15-20 år, inden de kræver større udskiftninger. Det er derfor værd at kigge på værdi over tid kontra anskaffelsesomkostningerne for et varmesystem med vedvarende energi.

Miljømæssige fordele ved en varmepumpe med gulvvarme

Afhængigt af elsammensætningen kan du reducere husstandens CO2-udledning med op til 70 % sammenlignet med fossile brændstoffer ved at skifte til en varmepumpe med gulvvarme.

Det understøtter EU’s målsætning om nettonul-udledning og giver ejendomme et bedre energimærke.

Hvordan fungerer gulvvarme med solpaneler og batterilagring?

Varmepumper og gulvvarme kan uden problemer integreres med solpaneler. Hvis du derudover tilføjer batterilagring kan du blive næsten energiuafhængig, i og med at din opvarmning og køling primært drives af egengenereret energi.

Solpanelerne driver varmepumpen direkte i løbet af dagen, og overskydende energi kan lagres i batteriet og anvendes om aftenen eller på de tidspunkter, hvor elpriserne er højest. Det reducerer afhængigheden af forsyningsnettet, minimerer indvirkningen fra svingende energipriser og kan sænke din energiregning til næsten nul om sommeren.

Kan en varmepumpe med gulvvarme øge min boligs værdi?

Du kan gøre din bolig mere værd ved at installere en varmepumpe og gulvvarme.

Boliger med varmesystemer med lav CO2-udledning tiltaler købere, der ønsker lavere energiomkostninger, højere energieffektivitet, reduceret miljøpåvirkning og en bolig, som er fremtidssikret i forhold til fremtidige lovændringer. Faktisk viser en gennemgang fra 2025 af 68 europæiske studier, at en forbedring på ét trin op ad skalaen i energimærket typisk medfører en stigning i salgsprisen på 1–3 %. Du kan læse mere om hvordan en varmepumpe kan øge værdien af din bolig i vores guide.

Kundecase: Et moderne hjem med varmepumpe og gulvvarme

For at se, hvilken forskel det gør at installere en varmepumpe sammen med gulvvarme, kan vi kigge på et eksempel fra det virkelige liv, hvor en Daikin Altherma 3 luft-til-luft varmepumpe blev installeret sammen med et vandbåren gulvvarmesystem i en nybygget bolig på 200 m² i Holland.

Et overblik over hele året viste, at det kun kostede 3.000 kr om året at opvarme boligen, mens køling om sommeren kun kostede yderligere 300 kr.

Boligejerne nød især godt af den stabile komfort uden træk og den forbedrede luftkvalitet.

FAQ om varmepumper og gulvvarme

Vi har været vidt omkring i denne artikel, men her kommer svarene på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om varmepumper kombineret med gulvvarme.

  • Er en varmepumpe med gulvvarme tilstrækkelige til at opvarme hele min bolig?
    Ja, i de fleste velisolerede ejendomme er de tilstrækkelige til at sikre behagelig opvarmning og køling året rundt.
  • Hvor lang tid tager det at installere en varmepumpe med gulvvarme?
    I en gennemsnitlig bolig tager installationen mellem tre og syv dage.
  • Kan jeg afkøle mit hjem med gulvvarme om sommeren?
    Ja, moderne varmepumper er reversible og kan både køle og varme.
  • Hvilken betydning har det, hvis min bolig ikke er velisoleret?
    Det anbefales, at man efterisolerer for at få det maksimale ud af varmepumpen og gulvvarmen.

Hvordan vælger jeg det rigtige varmesystem til min bolig?

Der er mange faktorer at tage højde for, og det afgørende for, hvilket system der er det rigtige for dig, er din livsstil, din boligtype og boligens placering.

Du behøver dog ikke at sidde med alle overvejelserne alene. Vores autoriserede Daikin-installatører tilbyder skræddersyet rådgivning for at sikre, at du får et system, som er specialdesignet til dig og leverer maksimal komfort og effektivitet.

Prøv vores Residential Solutions Navigator for at finde den bedste varme- og ventilationsløsning til dit hjem.

Opsummering: Komfort og effektivitet samlet i ét system

Med gulvvarme kan en varmepumpe opretholde en behagelig temperatur indendørs med en væsentligt lavere vandtemperatur end traditionelle radiatorer. Varmepumpen fungerer mere effektivt ved lavere temperaturer. Det resulterer i et fremtidssikret system, som opvarmer og køler dit hjem med minimalt energispild. Det er en af de mest effektive løsninger til at kombinere komfort, energieffektivitet og langsigtede besparelser.

Vigtige punkter

  • Gulvvarme gør varmepumpen i stand til at fungere ved optimal effektivitet på grund af den lave vandtemperatur (25-35 °C).
  • Systemet leverer stabil komfort uden træk og kan bidrage med både opvarmning og køling.
  • Ved at kombinere en varmepumpe med gulvvarme kan man reducere driftsomkostningerne med 20-30 %.
  • Takket være integrationen med gulvvarmen opnår du en jævn fordeling af varmen, mere ensartede temperaturer og et mere støjsvagt varmesystem.
  • Kombinationen reducerer CO2-udledningen, når den drives af ren elektricitet, og støtter EU’s nettonul-målsætning.

Oplev Daikin-varmepumper, som er kompatible med gulvvarme

Hvis du er på udkig efter en varmepumpe der kan kombineres med dit gulvvarmesystem, kan vi hjælpe dig.

Vi har et bredt udvalg af varmepumpeløsninger, som er kompatible med gulvvarme, så du kan opgradere komforten i din bolig og reducere dit CO2-aftryk.

Kom i gang allerede i dag med vores online Residential Solution Navigator for at finde den bedste varme- og ventilationsløsning til dit hjem, eller book et møde med en autorisereteret installatør.