Skip to main content

Bæredygtig opvarmning med Daikin varmepumper

Vores varmepumper kører på forskellige energikilder og er fuldt udstyret med vores innovative teknologier,nbsp;som gør demnbsp;meget mere effektive end traditionelle opvarmningsløsninger.

Vedvarende energi

Daikins varmepumper bruger op til 75 % vedvarende energi og øger derfor dine energibesparelser betydeligt ligesom de reducerer dit CO2-fodaftryk.
Udnyt fordelen fra en lang række vedvarende energikilder til opvarmning af din ejendom: Luft, vand, jord og sol.

Udviklet i Europa

I Daikin Europes udviklingscenter forsker og udvikler vi i opvarmningsløsninger til Europa.

Daikins varmeløsning er designet specielt til klimaforholdene i Europa. Du kan derfor være sikker på, at de vil fungere ved temperaturer helt ned til -25 °C.

Til alle formål

En Daikin varmepumpe er en energieffektiv løsning, der er ideel til alle boligtyper og virksomheder:

  • Beboelses-, kommercielle og industrielle ejendomme
  • Lavenergiboliger og -bygninger
  • Nybyggeri eller store renoveringer
  • Mindre renoveringer uden at ændre eksisterende radiatorer og rørføringer
  • Bivalente løsninger, der kombinerer dit nuværende varmesystem med et Daikin system

Sådan fungerer en varmepumpe

En varmepumpe regulerer temperaturen via varmeoverførsel. En varmepumpe består af tre væsentlige elementer: Udendørsenheden (fordamper), indendørsenheden(-erne) (kondensator) og kølemidlet. Kølemidlet overfører varmen, når det cirkulerer mellem udendørs- og indendørsenhed(erne).

  • Fordamperen henter energi fra de vedvarende energikilder (luft, vand, jord- eller solvarme) ved at tvinge væsken til at omdanne sig til gas.
  • Kompressoren komprimerer gassen, hvilket øger dens temperatur.
  • Kondensatoren overfører varmen fra gassen til varmesystemet, og gassen vender tilbage til flydende tilstand.
  • Ekspansionsventilen sænker trykket på kølemidlet, hvilket udløser kølemidlets fordampning, og cyklussen begynder forfra.

For at køle din bolig omvendes denne cyklus blot.

Vedvarende energikilder

  • Jordvarme

    • Til opvarmning og varmt brugsvand
    • Drives af 80 % jordvarme og 20 % strøm
    • Ideel til nybyggeri og renoveringsprojekter
  • Luft-til-luft

    • Til opvarmning og køling
    • Drives af 80% luft og 20% strøm
    • Ideel til nybyggeri, grønne bygninger og til udskiftning af gamle elektriske opvarmningssystemer
  • Luft-til-vand, lavtemperatur

    • Til opvarmning, varmt brugsvand og køling (valgfri)
    • Drives af 75 % luft og 25 % strøm
    • Støtte fra solenergi (ekstraudstyr)
    • Ideel til nye boliger og grønne bygninger
  • Luft-til-vand, højtemperatur

    • Til opvarmning, varmt brugsvand og køling
    • Drives af 65% luft og 35% strøm
    • Støtte fra solenergi (ekstraudstyr)
    • Forbindes til eksisterende rørsystem og højtemperaturradiatorer
    • Ideel til renovering og udskiftning af gamle kedler

Opvarmning til alle bygningstyper

Uanset om du er boligejer, butiksindehaver eller hotelbestyrer, så behøver du aldrig at gå på kompromis med komforten for energieffektivitetens skyld, når du bruger Daikin varmepumper. Begynd dit projekt hos os med at vælge din bygningstype.